|
|
|
XVC1B3HK
Harmony - Colonnes lumineuses 100 m m
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Harmony XVC1
|
Type de produit ou équipement
|
Balise monolithique précâblée complète
|
Type de balise et de colonne de signalisation
|
3 unités lumineuses
|
Signalisation sonore
|
Sirène
|
Diamètre de fixation
|
100 mm
|
Nom de composant
|
XVC
|
Source lumineuse
|
LED permanent ou clignotant rouge
LED permanent ou clignotant orange
LED permanent ou clignotant vert
|
Tension de service (Us)
|
24 V
|
Type de circuit d'alimentation
|
CC
|
Pression acoustique
|
0…102 dB (son intermittent ou continu) à 1 m
|
Complémentaires
Matière
|
Polycarbonate: unité lumineuse
ABS (acrylonitrile butadiène styrène): unité de base
PBT + ABS (UL94-V0): couvercle supérieur
|
Montage du produit
|
Sur la base
|
Section de câble
|
0,33 mm²
0,83 mm²
|
Jauge AWG
|
AWG 22
AWG 18
|
Longueur de câble
|
500 mm
|
Marquage
|
CE
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
0,8 kV
|
Consommation électrique
|
660 mA
|
Fréquence de clignotement
|
0,7…3 Hz
|
Poids du produit
|
1,98 kg
|
Hauteur
|
449 mm
|
Environnement
Normes
|
EN/CEI 61000-6-4
EN/CEI 61000-6-3
EN/CEI 61000-6-2
|
Certifications du produit
|
UL
|
Traitement de protection
|
TC
|
Température ambiante de stockage
|
-35…70 °C
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-20…50 °C
|
Classe de protection contre les chocs électriques
|
Classe II se conformer à EN/CEI 61140
|
Degré de protection IP
|
IP54 se conformer à EN/CEI 60529
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
21,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
21 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
64,5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
3,049 kg
|
Type d'emballage 2
|
S06
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
4
|
Hauteur de l'emballage 2
|
75 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
60 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
80 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
22,196 kg
|
Type d'emballage 3
|
S06
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
4
|
Hauteur de l'emballage 3
|
75 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
60 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
80 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
22,196 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|