|
|
|
XVGU3SHAV
Harmony - colonne de signal. - DEL multicolore USB - Ø60mm - socle fix. - buzzer
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Harmony XVGU
|
Type de produit ou équipement
|
Colonne de signalisation configurable monolithiques USB
|
Type de balise et de colonne de signalisation
|
3 unités lumineuses
|
Signalisation sonore
|
Ronfleur
|
Diamètre de fixation
|
60 mm
|
Nom de composant
|
XVGU
|
Source lumineuse
|
LED permanent ou clignotant multicolor
|
Type de base de colonne de signalisation
|
Base avec buzzer intégré
|
Pression acoustique
|
85 dB (buzzer 2 sons) à 1 m
|
Complémentaires
Matière
|
PC: globe
|
Montage de l'appareil
|
Tube de montage avec socle de fixation
|
Couleur du bloc lumineux
|
Clair/clair/clair
|
[Us] tension d'alimentation
|
5 V CC
|
Type de connecteur
|
USB type A femelle
|
Consommation électrique
|
400 mA
|
Fréquence sonore
|
3800 Hz
2700 Hz
|
Puissance consommée en W
|
2 W
|
Fréquence de clignotement
|
2 Hz avec unité DEL clignotante
1 Hz avec unité DEL clignotante
|
Compatibilité produit
|
Vijeo Designer 4.6 utilisation en intérieur uniquement
HMIGTO
XBTGT....
XBTGK....
XBTGC1.
XBTGC2.
XBTGH
|
Poids du produit
|
0,3 kg
|
Environnement
Normes
|
CEI 61000-6-2
CEI 61000-6-4
|
Certifications du produit
|
GOST
CE
UL 508
cUL
RCM
|
Température ambiante de stockage
|
-35…70 °C
|
Température ambiante de fonctionnement
|
0…55 °C
|
Classe de protection contre les chocs électriques
|
Classe I
|
Degré de protection (IP)
|
IP54
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
8,2 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
13,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
41,5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
450,0 g
|
Type d'emballage 2
|
P06
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
35
|
Hauteur de l'emballage 2
|
80 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
80 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
60 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
28,75 kg
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
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|