|
|
|
XVMB2RAGSSB
Harmony - 24 v, w. buzzer, led, red , amber, green
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Harmony XVM
|
Type de produit ou équipement
|
Colonne de signalisation pré-montée et pré-câblée
|
Type de balise et de colonne de signalisation
|
3 unités lumineuses
|
Nom de composant
|
XVM
|
Source lumineuse
|
Vert LED 'super bright' avec BA 15d base fixe signalisation
Orange LED 'super bright' avec BA 15d base fixe signalisation
Rouge LED 'super bright' avec BA 15d base fixe signalisation
|
Couleur du bloc lumineux
|
Rouge/orange/vert
|
[Us] tension d'alimentation
|
24 V CA/CC
|
Type de base de colonne de signalisation
|
Base avec buzzer intégré
|
Mode d'installation
|
Verticale
|
Complémentaires
Composition du kit
|
Plaque de fixation en plastique
Tube de support en aluminium
Unité de base
Couvercle
|
Diamètre de fixation
|
45 mm
|
Mode de raccordement
|
Câbles volants: capacité de serrage 1 x 0,325 mm² (AWG 22)
|
Marquage
|
CE
|
Support de montage
|
Aluminium tube
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
250 V se conformer à CEI 60947-1
|
Limite de tension nominale
|
0,85 à 1,1 Un se conformer à CEI 60947-5-1
|
Consommation électrique
|
15 mA sur unité de base
43 mA sur unité à DEL fixes
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
4 kV se conformer à CEI 60947-1
|
Fréquence fondamentale
|
4 kHz
|
Poids du produit
|
0,453 kg
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP42 position verticale se conformer à CEI 60529
|
Certifications du produit
|
CCC
|
Normes
|
CEI 60947-1
CEI 60947-5-1
|
Température ambiante de stockage
|
-25…70 °C
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-10…50 °C
|
Catégorie de surtension
|
Classe I se conformer à CEI 60947-1
Classe I se conformer à CEI 60947-5-1
Classe I se conformer à CEI 61140
|
Traitement de protection
|
TC
|
Intensité sonore
|
0…80 dBà1 m
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
5,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
8,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
54,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
579,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S04
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
20
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
60,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
12,9 kg
|
Type d'emballage 3
|
P06
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
80
|
Hauteur de l'emballage 3
|
80,0 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
80,0 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
60,0 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
60,388 kg
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
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|