|
|
|
XVR12B03
Harmony - Balise feux rotatifs
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation SEPT. 30, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Harmony XVR
|
Type de produit ou équipement
|
Balise lumineuse miroir tournant précâblée
|
Signalisation sonore
|
Sans
|
Nom de l'appareil
|
XVR
|
Diamètre de fixation
|
120 mm
|
Degré de protection IP
|
IP23 se conformer à CEI 60529
|
[Us] tension d'alimentation
|
24 V CA/CC
|
Source lumineuse
|
DEL haute luminosité, vert
|
Complémentaires
Matière
|
ABS (acrylonitrile butadiène styrène): partie de corps
AS: globe
|
Largeur hors tout CAO
|
120 mm
|
Profondeur hors tout CAO
|
120 mm
|
Poids du produit
|
0,5 kg
|
Marquage
|
CE
|
Montage du produit
|
Par 3 vis M5
|
Limites de la tension d'alimentation
|
19…30 V CC
21,6…26,4 V CA
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
0,8 kV
|
Consommation électrique
|
125 mA
|
Fréquence de clignotement
|
2,3 Hz
|
Capacité des bornes de serrage
|
0,83 mm²
|
Jauge AWG
|
AWG 18
|
Longueur de câble
|
400 mm
|
Environnement
Normes
|
CEI 61000-6-4
CEI 61000-6-2
|
Traitement de protection
|
TC
|
Température ambiante de stockage
|
-35…70 °C
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-10…50 °C
|
Classe de protection contre les chocs électriques
|
Classe II se conformer à CEI 61140
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
13,700 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
14,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
19,200 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
615,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S04
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
8
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
60,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
6,200 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|