|
|
|
XX518A3PAM12
OsiSense XX - détecteur ultrasons - M18 - proximité - Sn 0,5m - 1F - M12
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation JUIN 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Capteurs à ultrasons Telemecanique XX
|
Type de capteur
|
Détecteur à ultrasons
|
Nom de gamme
|
Universel
|
Nom du capteur
|
XX5
|
Forme du capteur
|
Cylindrique M18
|
Système de détection
|
Réflexion directe
|
Portée nominale
|
0,5 m réglable avec apprentissage à distance par bouton-poussoir
|
Matière
|
Plastique
|
Type de signal de sortie
|
Numérique
|
Sortie logique
|
1 "F"
|
Mode de raccordement
|
À 3 fils
|
Type de sortie logique
|
PNP
|
[Us] tension d'alimentation
|
12…24 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
|
Raccordement électrique
|
Connecteur mâle M12 4 broches
|
[Sd] domaine de détection
|
0,051…0,508 m
|
Angle du faisceau
|
6 °
|
Degré de protection IP
|
IP67 conforming to CEI 60529
|
Complémentaires
Matière du coffret
|
Valox
|
Matière de la face avant
|
Époxy
|
Type de filetage
|
M18 x 1
|
Limites de la tension d'alimentation
|
10…28 V CC
|
[Sa] portée de travail
|
0,051…0,508 m (mode apprentissage)
|
Trajectoire différentielle maximale
|
2,5 mm
|
Zone aveugle
|
0…51 mm
|
Fréquence de transmission
|
300 kHz
|
Précision de répétition
|
1,27 %
|
Angle de déviation de l'objet à détecter par rapport à 90°
|
-7…7 °
|
Taille minimale de l'objet à détecter
|
Diamètre du cylindre 2,5 mm à 0,15 m
|
Etat LED
|
Alimentation activée :1 LED (vert)
État sortie :1 LED (jaune)
|
Consommation électrique
|
40 mA
|
Courant commuté maximum
|
100 mA avec protection contre les surcharges et courts-circuits
|
Chute de tension maximale
|
1 V
|
Fréquence de commutation
|
<= 40 Hz
|
Retard à la disponibilité maxi
|
100 ms
|
Retard réponse maximal
|
10 ms
|
Retard récupération maxi
|
10 ms
|
Marquage
|
CE
|
Longueur du filetage
|
43 mm
|
Hauteur
|
18 mm
|
Largeur
|
18 mm
|
Profondeur
|
79 mm
|
Poids du produit
|
0,033 kg
|
Environnement
Normes
|
CEI 60947-5-2
|
Certifications du produit
|
UL
cCSAus
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-20…65 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…80 °C
|
Tenue aux vibrations
|
+/-1 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
30 gn sur les 3 axes pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
|
Tenue aux décharges électrostatiques
|
8 kV niveau 4 se conformer à CEI 6100-4-11
|
Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
|
10 V/m niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-3
|
Tenue aux transitoires rapides
|
1 kV niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-4
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
4,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
8,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
8,7 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
46,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
40
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
2,264 kg