|
XXV18B1PBM12
OsiSense XX - détecteur ultrasons - M18 - prox. - Sn 50mm - PNP 1O - M12
|
|
|
AUJOURD'HUI JUIL. 03, 2024
|
|
Fin de commercialisation JUIN 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Capteurs à ultrasons Telemecanique XX
|
Type de capteur
|
Détecteur à ultrasons
|
Nom de gamme
|
Universel
|
Nom du capteur
|
XXV
|
Forme du capteur
|
Cylindrique M18
|
Système de détection
|
Réflexion directe
|
Portée nominale
|
0,05 m fixe
|
Matière
|
Métal
|
Type de signal de sortie
|
Numérique
|
Sortie logique
|
1 "O"
|
Mode de raccordement
|
À 3 fils
|
Type de sortie logique
|
PNP
|
[Us] tension d'alimentation
|
12…24 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
|
Raccordement électrique
|
Connecteur mâle M12 4 broches
|
[Sd] domaine de détection
|
0,003…0,05 m
|
Angle du faisceau
|
10 °
|
Degré de protection IP
|
IP67 conforming to CEI 60529
|
Complémentaires
Matière du coffret
|
Laiton
|
Matière de la face avant
|
Époxy
|
Type de filetage
|
M18 x 1
|
Limites de la tension d'alimentation
|
10…36 V CC
|
[Sa] portée de travail
|
0,003…0,05 m
|
Trajectoire différentielle maximale
|
3 mm
|
Zone aveugle
|
0…3 mm
|
Fréquence de transmission
|
360 kHz
|
Précision de répétition
|
1,5 %
|
Angle de déviation de l'objet à détecter par rapport à 90°
|
-8…8 °
|
Taille minimale de l'objet à détecter
|
Cylindre de diamètre 2 mm à 0,02 m
|
Etat LED
|
État sortie :1 LED (jaune)
|
Consommation électrique
|
15 mA
|
Courant commuté maximum
|
200 mA avec protection contre les surcharges et courts-circuits
|
Chute de tension maximale
|
2 V
|
Fréquence de commutation
|
<= 80 Hz
|
Retard à la disponibilité maxi
|
5 ms
|
Retard réponse maximal
|
4 ms
|
Retard récupération maxi
|
4 ms
|
Marquage
|
CE
|
Longueur du filetage
|
51 mm
|
Hauteur
|
18 mm
|
Largeur
|
18 mm
|
Profondeur
|
75 mm
|
Poids net
|
0,05 kg
|
Environnement
Normes
|
CEI 60947-5-2
|
Certifications du produit
|
cULus
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
0…60 °C
|
Température de l'air ambiant en stockage
|
-40…80 °C
|
Tenue aux vibrations
|
+/- 2 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
50 gn sur les 3 axes pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
|
Tenue aux décharges électrostatiques
|
8 kV niveau 4 se conformer à CEI 6100-4-11
|
Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
|
10 V/m niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-3
|
Tenue aux transitoires rapides
|
1 kV niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-4
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
6,858 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
4,318 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
9,652 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
77,111 g
|
Type d'emballage 2
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
94
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
7,481 kg
|
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
|
Garantie contractuelle
|