|
|
|
XY2AU2
Preventa - activation de l'inter. - 2F+1O - contact suppl. 1F - double isolation
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation OCT. 01, 2021
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Preventa XY2
|
Type de produit ou équipement
|
Commande de validation
|
Nom de composant
|
XY2AU
|
Type d'extensibilité
|
Double isolation
|
Complémentaires
Description des contacts
|
2 "F" + 1 "O"
|
Appareil installé
|
Contact supplémentaire 1 NO
|
Positions de l'unité de commande
|
3 positions
|
Matière du coffret
|
PA66
|
Mode de raccordement
|
Bornier, 1 x 0,34 à 1 x 1,5 mm²
|
Endurance mécanique
|
1000000 cycle
|
Entrée de câble
|
1 entrée 7…13 mm
|
Désignation code des contacts
|
C300 AC-15, Ue = 125 V, Ie = 0,75 A se conformer à CEI 60947-5-1 annexe A
C300 AC-15, Ue = 250 V, Ie = 1,5 A se conformer à CEI 60947-5-1 annexe A
R300 DC-13, Ue = 125 V, Ie = 0,22 A se conformer à CEI 60947-5-1 annexe A
R300 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,1 A se conformer à CEI 60947-5-1 annexe A
|
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
|
5 A
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
125 V sur un contact supplémentaire
250 V à l'intérieur (degré de pollution 2) se conformer à CEI 60947-1
250 V extérieur (degré de pollution 3) se conformer à CEI 60947-1
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
2,5 kV se conformer à EN 60947-1
|
Ouverture positive
|
Avec se conformer à CEI 60947-5-1 appendix K
|
Fonctionnement des contacts
|
À action dépendante
|
Effort d'actionnement
|
12 N
50 N
|
Protection contre les courts-circuits
|
4 A fusible de protection par cartouche fusible type gG
|
Poids du produit
|
0,32 kg
|
Environnement
Normes
|
CSA C22.2 No 14
EN/CEI 60947-5-1
EN/CEI 60947-1
CULus 508
|
Traitement de protection
|
TC
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-10…60 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Tenue aux vibrations
|
6 gn (f= 5…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
10 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
|
Classe de protection contre les chocs électriques
|
Classe II se conformer à EN/CEI 61140
|
Degré de protection IP
|
IP65 conforming to CEI 60529
|
Tenue aux chocs IK
|
IK06 conforming to EN 50102
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
6 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
21,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
10,8 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
291 g
|
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|