|
|
|
XY2CD111
Preventa XY2 métier - Interrupteur a cable
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation JUIN 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Arrêt d'urgence à câble Telemecanique XY2C
|
Type de produit ou équipement
|
Interrupteur à câble
|
Nom de l'appareil
|
XY2CD
|
Couleur du logement
|
Bleu
|
Catégorie de surtension
|
Classe I se conformer à CEI 61140
Classe I se conformer à NF C 20-030
|
Complémentaires
Longueur maximale du câble de déclenchement
|
6 m
|
Matière du corps
|
Zamak
|
Matière de la tête
|
Plastique
|
[Us] tension d'alimentation
|
240 V
|
Description des contacts
|
1 "O" + 1 "F"
|
Fonctionnement des contacts
|
À action brusque
|
Résistance à l'arrachement
|
237 daN tête de commande
36 daN banc de manœuvre
|
Nombre d'entrée de câble
|
3 3 entrées taraudées pour presse-étoupe Pg 11 pour Pg 11
|
Endurance mécanique
|
1500000 cycle
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
3 A à 240 V, AC-15, A300 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe A
0,27 A à 250 V, DC-13, Q300 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe A
|
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
|
10 A
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
400 V (degré de pollution 3) se conformer à CEI 60947-1
300 V se conformer à UL 508
300 V se conformer à CSA C22.2 No 14
|
Code de compatibilité
|
XY2CD
|
Environnement
Certifications du produit
|
CCC
CE
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-20…70 °C
|
Degré de protection IP
|
IP66 se conformer à CEI 60529
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
3,200 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
6,500 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
14,600 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
285,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S01
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
16
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
15 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
4,745 kg