Schneider-Electric Sonepar
 
XY2CE1A250EX image- sonepar-france
XY2CE1A250EX
Preventa XY2 métier - Arret d urgence par cable
Message important Message important: 
Nous avons mis à jour le processus de commande des produits Telemecanique Sensor Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Telemecanique Sensors France : FR.salesorders@tesensors.com Retrouvez toutes les informations produits sur le site Telemecanique Sensors : https://tesensors.fr/fr
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Arrêt d'urgence à câble Telemecanique XY2C
Type de produit ou équipement Arrêt d'urgence à commande par câble à accrochage
Nom de l'appareil XY2CE
Indication de tension Sans veilleuse
Remise à zéro Par bouton-poussoir initialisé
Description des contacts 1 "O" + 1 "F"
Point d'ancrage câble déclencheur Côté droite
Complémentaires
Nombre de câbles 1
Longueur maximale du câble de déclenchement 70 m
Couleur du logement Rouge RAL 3000
Manœuvre des contacts auxiliaires À action dépendante
Mode de raccordement Borniers à vis-étrier, 1 x 0,5…2 x 1,5 mm²
Couple de serrage 0,8…1,2 N.m
Nombre d'entrée de câble 1 trou lisse pour ISO M20 presse étoupe
2 trou lisse avec bouchon obturateur pour
Marquage II2 D-Ex tb IIIC T85°C Db IP65
Niveau de sécurité Jusqu'à PL = e avec système de surveillance approprié et câblage correct se conformer à EN/ISO 13849-1
Jusqu'à catégorie 4 avec système de surveillance approprié et câblage correct se conformer à EN/ISO 13849-1
Jusqu'à SIL 3 se conformer à EN/CEI 61508
Données de fiabilité B10d = 300000 valeur pour une durée de vie de 20 ans limitée par l'usure ou le contact
Endurance mécanique 60000 cycle
Distance entre supports câbles 10 m
[Ie] courant assigné d'emploi 3 A à 240 V, AC-15, A300 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A
0,27 A à 250 V, DC-13, Q300 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe 10 A
[Ui] tension assignée d'isolement 400 V (degré de pollution 3) se conformer à EN/CEI 60947-1
300 V se conformer à UL 508
300 V se conformer à CSA C22.2 No 14
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 4 kV
Ouverture positive Avec se conformer à EN/CEI 60947-5-1 section 3
Résistance maximale entre bornes 25 MΩ se conformer à EN/CEI 60255-7 catégorie 3
25 MΩ se conformer à NF C 93-050 méthode A
Protection contre les courts-circuits 10 A cartouche fusible type gG se conformer à EN/CEI 60269
Largeur 195 mm
Profondeur 105 mm
Hauteur 142 mm
Environnement
Normes EN/CEI 60079-0
EN/CEI 60079-31
Règlement Européen 2014/34/EU - ATEX directive
Zone poussière Zone 21 - 22
Certifications du produit INERIS 04ATEX0015
CEI-Ex INE 16.0001X
Traitement de protection TC
Température ambiante de fonctionnement -20…60 °C
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Tenue aux vibrations 10 gn (f= 10…300 Hz) se conformer à EN/CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 50 gn 11 ms se conformer à EN/CEI 60068-2-27
Classe de protection contre les chocs électriques Classe I se conformer à EN/CEI 61140
Classe I se conformer à NF C 20-030
Degré de protection IP IP65
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 9,500 cm
Largeur de l'emballage 1 17,500 cm
Longueur de l'emballage 1 21,500 cm
Poids de l'emballage 1 1,591 kg
Type d'emballage 2 S03
Nb produits dans l'emballage 2 6
Hauteur de l'emballage 2 30,000 cm
Largeur de l'emballage 2 30,000 cm
Longueur de l'emballage 2 40,000 cm
Poids de l'emballage 2 10,019 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois