Signalisation locale
|
Sans veilleuse
|
Nombre de câbles
|
1
|
Longueur maximale du câble de déclenchement
|
70 m
|
Matière du corps
|
Zamak
|
Matière du couvercle
|
Inox
|
Remise à zéro
|
Par bouton-poussoir déclenché par clé
|
Point d'ancrage câble déclencheur
|
Côté droite
|
Mode de raccordement
|
Borniers à vis-étrier, 1 x 0,5…2 x 1,5 mm²
|
Couple de serrage
|
0,8…1,2 N.m
|
Nombre d'entrée de câble
|
3
|
Niveau de sécurité
|
Jusqu'à PL = e avec système de surveillance approprié et câblage correct se conformer à EN/ISO 13849-1
Jusqu'à catégorie 4 avec système de surveillance approprié et câblage correct se conformer à EN/ISO 13849-1
Jusqu'à SIL 3 avec système de surveillance approprié et câblage correct se conformer à EN/CEI 61508
|
Données de fiabilité
|
B10d = 300000 valeur pour une durée de vie de 20 ans limitée par l'usure ou le contact se conformer à CEI 60947-5-5
|
Marquage
|
CE
|
Endurance mécanique
|
60000 cycle
|
Distance entre supports câbles
|
5 m
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
3 A à 240 V, AC-15, A300 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A
0,27 A à 250 V, DC-13, Q300 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A
|
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
|
10 A
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
500 V (degré de pollution 3) se conformer à EN/CEI 60947-1
300 V se conformer à UL 508
300 V se conformer à CSA C22.2 No 14
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
6 kV se conformer à EN/CEI 60947-1
|
Ouverture positive
|
Avec se conformer à EN/CEI 60947-5-1
|
Résistance maximale entre bornes
|
25 MΩ se conformer à EN/CEI 60255-7 catégorie 3
25 MΩ se conformer à NF C 93-050 méthode A
|
Protection contre les courts-circuits
|
10 A cartouche fusible type gG se conformer à EN/CEI 60269
|
Description des bornes ISO n°1
|
(21-22)NC
(11-22)NC
|
Poids du produit
|
1,47 kg
|
Code de compatibilité
|
XY2CE
|
Normes
|
EN/ISO 13850
Directive machine 2006/42/EC
EN/CEI 60204-1
UL 508
Directive sur les équipements de travail 2009/104 / CE
EN/CEI 60947-5-5
EN/CEI 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
|
Certifications du produit
|
UL dispositifs d'arrêt d'urgence catégorie NISD
CSA
CCC
|
Traitement de protection
|
TC
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Tenue aux vibrations
|
10 gn (f= 10…300 Hz) se conformer à EN/CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
50 gn 11 ms se conformer à EN/CEI 60068-2-27
|
Degré de protection IP
|
IP65 se conformer à CEI 60529
|