Nombre de câbles
|
1
|
Longueur maximale du câble de déclenchement
|
70 m
|
Couleur du logement
|
Rouge RAL 3000
|
Manœuvre des contacts auxiliaires
|
À action dépendante
|
Mode de raccordement
|
Borniers à vis-étrier, 1 x 0,5…2 x 1,5 mm²
|
Couple de serrage
|
0,8…1,2 N.m
|
Nombre d'entrée de câble
|
1 trou lisse pour ISO M20 presse étoupe
2 trou lisse avec bouchon obturateur pour
|
Marquage
|
II2 D-Ex tb IIIC T85°C Db IP65
|
Niveau de sécurité
|
Jusqu'à PL = e avec système de surveillance approprié et câblage correct se conformer à EN/ISO 13849-1
Jusqu'à catégorie 4 avec système de surveillance approprié et câblage correct se conformer à EN/ISO 13849-1
Jusqu'à SIL 3 se conformer à EN/CEI 61508
|
Données de fiabilité
|
B10d = 300000 valeur pour une durée de vie de 20 ans limitée par l'usure ou le contact
|
Endurance mécanique
|
60000 cycle
|
Distance entre supports câbles
|
10 m
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
3 A à 240 V, AC-15, A300 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A
0,27 A à 250 V, DC-13, Q300 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A
|
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
|
10 A
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
400 V (degré de pollution 3) se conformer à EN/CEI 60947-1
300 V se conformer à UL 508
300 V se conformer à CSA C22.2 No 14
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
4 kV
|
Ouverture positive
|
Avec se conformer à EN/CEI 60947-5-1 section 3
|
Résistance maximale entre bornes
|
25 MΩ se conformer à EN/CEI 60255-7 catégorie 3
25 MΩ se conformer à NF C 93-050 méthode A
|
Protection contre les courts-circuits
|
10 A cartouche fusible type gG se conformer à EN/CEI 60269
|
Largeur
|
195 mm
|
Profondeur
|
105 mm
|
Hauteur
|
142 mm
|
Normes
|
EN/CEI 60079-0
EN/CEI 60079-31
|
Règlement Européen
|
2014/34/EU - ATEX directive
|
Zone poussière
|
Zone 21 - 22
|
Certifications du produit
|
INERIS 04ATEX0015
CEI-Ex INE 16.0001X
|
Traitement de protection
|
TC
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-20…60 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Tenue aux vibrations
|
10 gn (f= 10…300 Hz) se conformer à EN/CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
50 gn 11 ms se conformer à EN/CEI 60068-2-27
|
Classe de protection contre les chocs électriques
|
Classe I se conformer à EN/CEI 61140
Classe I se conformer à NF C 20-030
|
Degré de protection IP
|
IP65
|