|
|
|
XY2CH33010
Preventa XY2CH - arrêt d'urgence à câble - 1O+1F
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation JUIN 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Arrêt d'urgence à câble Telemecanique XY2C
|
Type de produit ou équipement
|
Interrupteur à câble
|
Nom de l'appareil
|
XY2CH
|
Couleur du logement
|
Bleu
|
Catégorie de surtension
|
Classe I se conformer à EN/CEI 61140
Classe I se conformer à NF C 20-030
|
Complémentaires
Signalisation locale
|
Sans veilleuse
|
Nombre de câbles
|
1
|
Longueur maximale du câble de déclenchement
|
15 m
|
Matière du corps
|
Zamak
|
Matière du couvercle
|
Inox
|
Remise à zéro
|
Sans
|
Description des contacts
|
1 "O" + 1 "F"
|
Fonctionnement des contacts
|
À action brusque
|
Point d'ancrage câble déclencheur
|
Côté droite ou gauche
|
Mode de raccordement
|
Borniers à vis-étrier, 1 x 0,5…2 x 1,5 mm²
|
Couple de serrage
|
0,8…1,2 N.m
|
Nombre d'entrée de câble
|
3 entrée taraudé pour PG13,5 presse étoupe
|
Marquage
|
CE
|
Endurance mécanique
|
800000 cycle
|
Distance entre supports câbles
|
5 m
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
3 A à 240 V, AC-15, A300 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A
0,27 A à 250 V, DC-13, Q300 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A
|
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
|
10 A
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
400 V (degré de pollution 3) se conformer à EN/CEI 60947-1
300 V se conformer à UL 508
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
6 kV se conformer à EN/CEI 60947-1
|
Ouverture positive
|
Avec se conformer à EN/CEI 60947-5-1
|
Résistance maximale entre bornes
|
25 MΩ se conformer à EN/CEI 60255-7 catégorie 3
25 MΩ se conformer à NF C 93-050 méthode A
|
Protection contre les courts-circuits
|
10 A cartouche fusible type gG se conformer à EN/CEI 60269
|
Code de compatibilité
|
XY2CH
|
Environnement
Normes
|
EN/CEI 60947-5-1
|
Certifications du produit
|
UL dispositifs d'arrêt d'urgence catégorie NISD
CCC
|
Traitement de protection
|
TC
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Tenue aux vibrations
|
10 gn (f= 10…150 Hz) se conformer à EN/CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
50 gn 11 ms se conformer à EN/CEI 60068-2-27
|
Degré de protection IP
|
IP65 se conformer à CEI 60529
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
8,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
9,200 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
19,600 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
990,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
10
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
10,440 kg