|
|
|
XY2SB71
Preventa XY2 - poste de commande à deux mains - 2 PB+1 arrêt d'urgence PB
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation SEPT. 30, 2021
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Preventa XY2
|
Type de produit ou équipement
|
Poste de commande bimanuelle
|
Nom de composant
|
XY2S
|
Composition de poste de commande
|
2 boutons-poussoirs + 1 bouton-poussoir d'arrêt d'urgence
|
Type de bouton de commande
|
1 bouton-poussoir, coup de poing, rouge, 1 "O" + 1 "O" simultané
2 boutons-poussoirs, 1 "O" + 1 "F" décalés
|
Complémentaires
Couleur du logement
|
Orange RAL 2008
|
Finition de la surface
|
Peint
|
Entrée de câble
|
1 trou simple pour M25
2 trous simples pour M20
|
Endurance mécanique
|
1000000 cycle
|
Désignation code des contacts
|
A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A
Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
600 V (degré de pollution 3) se conformer à EN/CEI 60947-1
600 V se conformer à UL 508
600 V se conformer à CSA C22.2 No 14
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
6 kV se conformer à EN/CEI 60947-1
|
Ouverture positive
|
Avec se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix K
|
Protection contre les courts-circuits
|
10 A gG cartouche fusible de protection se conformer à EN/CEI 60269
|
Durée de vie électrique
|
1000000 cycle catégorie d’utilisation AC-15, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn à 120 V, 3 A, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
1000000 cycle catégorie d’utilisation AC-15, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn à 230 V, 2 A, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
1000000 cycle catégorie d’utilisation AC-15, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn à 24 V, 4 A, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
1000000 cycle catégorie d’utilisation DC-13, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn à 110 V, 0,2 A, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
1000000 cycle catégorie d’utilisation DC-13, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn à 24 V, 0,5 A, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
|
Fiabilité électrique
|
Taux de défaillance < 0,00000001 à 17 V, 0,005 A se conformer à EN/CEI 60947-5-4
Taux de défaillance < 0,000001 à 5 V, 0,001 A se conformer à EN/CEI 60947-5-4
|
Poids du produit
|
4 kg
|
Environnement
Normes
|
EN/CEI 60947-5-1
ISO 13851
EN 574
|
Traitement de protection
|
TC
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Tenue aux vibrations
|
5 gn (f= 2…500 Hz) se conformer à EN/CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
10 gn pour 11 ms se conformer à EN/CEI 60068-2-27
|
Classe de protection contre les chocs électriques
|
Classe I se conformer à EN/CEI 61140
|
Degré de protection IP
|
IP65 conforming to EN/CEI 60529
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
18,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
20 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
47 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
5,334 kg
|
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|