|
|
|
XZCC12FCM50B
OsiSense XZ - connecteur nu femelle - M12 - 5 broches - coudé - PE Pg 7
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation JUIN 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Composants de câblage Telemecanique
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoires de câblage
|
Type d'accessoires / pièces séparées
|
Connecteur
|
Raccordement électrique
|
Connecteur femelle coudé M12, 5 broches
|
Matière de la bague
|
Métal
|
Etat LED
|
Sans
|
Raccordement câble
|
Bornier à vis / taille de fils <0,75 mm² / capacité de serrage 3…6 mm
|
Complémentaires
Type de presse-étoupe
|
Pg 7
|
Fixation de la borne
|
Vissé
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
30 V CA
36 V CC
|
Courant nominal (In)
|
3 A
|
Matière du coffret
|
Plastique
|
Résistance d'isolement minimum
|
1000 GΩ
|
Résistance de contact
|
8000 µΩ
|
Poids du produit
|
0,02 kg
|
Environnement
Degré de protection (IP)
|
IP67
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-40…85 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
2,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
11,500 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
14,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
29,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S01
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
50
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
15,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
1,636 kg