|
|
|
XZCC8MDM30V
OsiSense XZ - connecteur nu mâle - M8 - 3 broches - droit - PE M9 -5 x 1
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation JUIN 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Composants de câblage Telemecanique
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoires de câblage
|
Type d'accessoires / pièces séparées
|
Connecteur
|
Raccordement électrique
|
Connecteur mâle droit M8, 3 broches
|
Matière de la bague
|
Métal
|
Etat LED
|
Sans
|
Raccordement câble
|
Clip "vampire" / taille de fils <0,25 mm² / capacité de serrage 5 mm
|
Complémentaires
Type de presse-étoupe
|
M9,5
|
Fixation de la borne
|
Vissé
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
60 V CA
75 V CC
|
Courant nominal (In)
|
4 A
|
Matière du coffret
|
Plastique
|
Résistance d'isolement minimum
|
1 GΩ
|
Résistance de contact
|
5000 µΩ
|
Poids du produit
|
0,01 kg
|
Environnement
Degré de protection (IP)
|
IP67
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-40…85 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
2,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
8,4 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
12,5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
12,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S01
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
20
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
15 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
440 g
|
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
|
Garantie contractuelle
|
|