|
|
|
XZCP29P11L5
Preventa - connecteurs pré-cablé M12 - 8 broches droit femelle - câble 5m
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation JUIN 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Composants de câblage Telemecanique
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire de câblage
|
Type d'accessoires / pièces séparées
|
Connecteurs pré-câblés
|
Nom de gamme
|
Application
|
Complémentaires
Raccordement électrique
|
Connecteur femelle droit M12, 8 broches
|
Fixation de la borne
|
Vissé
|
Matière de la bague
|
Acier inoxydable 316L
|
Etat LED
|
Sans
|
Longueur de câble
|
5 m
|
Diamètre extérieur du câble
|
5,2 mm
|
Composition du câble
|
8 x 0,25 mm²
|
Isolement
|
PUR
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
30 V CA
36 V CC
|
Courant nominal (In)
|
2 A
|
Résistance de contact
|
5000 µΩ
|
Résistance d'isolement minimum
|
1 GΩ
|
Environnement
Degré de protection (IP)
|
IP67
|
Certifications du produit
|
cULus
|
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
-35…90 °C statique
-5…90 °C flexion
|
Température ambiante de stockage
|
-35…100 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
3,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
17,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
17,500 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
245,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
15
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
4,000 kg