Schneider-Electric Sonepar
 
XZCP57V12L10 image- sonepar-france
XZCP57V12L10
Telemecanique OsiSense XZ - connecteur droit M12 femelle 12 pôles câble 10m
Message important Message important: 
Nous avons mis à jour le processus de commande des produits Telemecanique Sensor Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Telemecanique Sensors France : FR.salesorders@tesensors.com Retrouvez toutes les informations produits sur le site Telemecanique Sensors : https://tesensors.fr/fr
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Composants de câblage Telemecanique
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire de câblage
Type d'accessoires / pièces séparées Connecteurs pré-câblés
Nom de gamme Universel
Complémentaires
Raccordement électrique Connecteur femelle droit M12, 12 broches
Fixation de la borne Vissé
Matière de la bague Métal
Etat LED Sans
Longueur de câble 10 m
Diamètre extérieur du câble 6,5 mm
Composition du câble 12 x 0,25 mm²
Isolement PVC
[Ue] tension assignée d'emploi 30 V CC
Courant nominal (In) 1,5 A
Résistance de contact 10 mOhm
Résistance d'isolement minimum 100 MΩ
Poids du produit 0,73 kg
Environnement
Degré de protection (IP) IP67
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement -30…80 °C statique
Température ambiante de stockage -30…80 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 4,000 cm
Largeur de l'emballage 1 20,000 cm
Longueur de l'emballage 1 20,000 cm
Poids de l'emballage 1 610,000 g
Type d'emballage 2 S03
Nb produits dans l'emballage 2 8
Hauteur de l'emballage 2 30 cm
Largeur de l'emballage 2 30 cm
Longueur de l'emballage 2 40 cm
Poids de l'emballage 2 6,203 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois