|
|
|
ZALVB4
Harmony ZALV - bloc lumineux pour boîte à boutons - rouge - LED intégrée 24V
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation JANV. 31, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Harmony XAL
|
Type de produit ou équipement
|
Bloc lumineux
|
Nom de l'appareil
|
ZALV
|
Destination du produit
|
Pour unités de commande et signalisation XB5 Ø 22 mm
|
Montage du bloc
|
Montage arrière
|
Vente par quantité indivisible
|
5
|
Couleur de la source lumineuse
|
Rouge
|
[Us] tension d'alimentation
|
24 V CA/CC
|
Complémentaires
Variante de construction
|
Pour montage par le client
|
Poids du produit
|
0,015 kg
|
Mode de raccordement
|
Borniers à vis-étrier, <= 2 x 1,5mm² avec embout se conformer à EN/CEI 60947-1
Borniers à vis-étrier, >= 1 x 0,22 mm² sans embout se conformer à EN/CEI 60947-1
|
Couple de serrage
|
0,8…1,2 N.m se conformer à EN 60947-1
|
Forme de la tête de vis
|
Transversal compatible avec cruciforme Philips n° 1 tournevis
Transversal compatible avec pozidriv n°1 tournevis
Perforé compatible avec plat Ø 4 mm tournevis
Perforé compatible avec plat Ø 5,5 mm tournevis
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
250 V (degré de pollution 3) se conformer à EN/CEI 60947-1
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
4 kV se conformer à EN/CEI 60947-1
|
Type de signalisation
|
Fixe
|
Source lumineuse
|
DEL intégrée et protégée
|
Limites de la tension d'alimentation
|
19,2…30 V CC
21,6…26,4 V CA
|
Consommation électrique
|
18 mA
|
Durée de vie
|
100000 H à la tension nominale et à 25 °C
|
Tenue aux ondes de choc
|
1 kV se conformer à CEI 61000-5-1
|
Alimentation du bloc lumineux
|
Direct
|
Culot de lampe
|
Tout LED
|
Code de composition électrique
|
MR1
PR1
|
Environnement
Traitement de protection
|
TH
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-40…70 °C
|
Degré de protection IP
|
IP20 se conformer à CEI 60529
|
Normes
|
EN/CEI 60947-5-5
UL 508
EN/CEI 60947-5-4
EN/CEI 60947-1
EN/CEI 60947-5-1
JIS C8201-5-1
CSA C22.2 No 14
JIS C8201-1
|
Certifications du produit
|
CSA
listé UL
|
Tenue aux vibrations
|
5 gn (f= 12…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à EN/CEI 60068-2-27
50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à EN/CEI 60068-2-27
|
Tenue aux transitoires rapides
|
2 kV se conformer à CEI 61000-4-4
|
Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
|
10 V/m se conformer à CEI 61000-4-3
|
Tenue aux décharges électrostatiques
|
6 kV sur le contact (parties métalliques) se conformer à CEI 6100-4-11
8 kV à l’air libre (dans les pièces d'isolation) se conformer à CEI 6100-4-11
|
Emission électromagnétique
|
Classe B se conformer à CEI 55011
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
1,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
3,500 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
4,500 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
10,000 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
5
|
Hauteur de l'emballage 2
|
4,500 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
5,500 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
5,500 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
57,000 g
|
Type d'emballage 3
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
400
|
Hauteur de l'emballage 3
|
15,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
4,847 kg
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
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|