Schneider-Electric Sonepar
 
ZB2SZ2 image- sonepar-france
ZB2SZ2
Harmony - prise découpée - pour boîte à bouton - bleue
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Harmony XAP
Type d'accessoires / pièces séparées Obturateur
Type de produit ou équipement Obturateur
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoires de protection
Destination d'accessoire / de pièce détachée Poste de commande
Couleur Bleu
Matière Métal
Complémentaires
Composition du kit Écrou de fixation
Obturateur
Joints
Poids du produit 0,02 kg
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 1,5 cm
Largeur de l'emballage 1 3,0 cm
Longueur de l'emballage 1 3,0 cm
Poids de l'emballage 1 21,0 g
Type d'emballage 2 S02
Nb produits dans l'emballage 2 100
Hauteur de l'emballage 2 15,0 cm
Largeur de l'emballage 2 30,0 cm
Longueur de l'emballage 2 40,0 cm
Poids de l'emballage 2 2,555 kg
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois