|
|
|
ZB4BZ022
Harmony XB4 - kit de montage encastré - Ø22 - pour BP lum. et bouton tournant
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Harmony XB4
|
Type de produit ou équipement
|
Kit montage encastré
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire de montage et de fixation
|
Accessoires / Pièces détachées
|
Bouton-tournant avec collerette haute et protection haute
Bouton-poussoir lumineux avec collerette haute et protection haute
|
Complémentaires
Accessoires associés
|
ZB4BK
ZB4BD.8
ZB4BD
ZB4BD.9
ZB4BJ
ZB4BH..3
ZB4BA.6
ZB4BW
|
Finition de la surface
|
Chromé
|
Degré de protection IP
|
IP66 se conformer à CEI 60529 (face avant)
IP69 se conformer à CEI 60529 (face avant)
IP69K se conformer à DIN 40050-9 (face avant)
|
Tenue aux chocs IK
|
IK06 conforming to CEI 50102
|
Diamètre de fixation
|
30,5 mm
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
5,500 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
4,300 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
5,200 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
31,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
80
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
2,889 kg
|
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|