Schneider-Electric Sonepar
 
ZB4BZ0227 image- sonepar-france
ZB4BZ0227
Harmony - Kit de montage affleurant metal noir (se
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Harmony XB4
Type de produit ou équipement Kit montage encastré
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire de montage et de fixation
Accessoires / Pièces détachées Bouton-tournant avec collerette haute et protection haute
Bouton-poussoir lumineux avec collerette haute et protection haute
Complémentaires
Accessoires associés ZB4BD.9
ZB4BH..3
ZB4BW
ZB4BD.8
ZB4BA.6
ZB4BK
ZB4BJ
ZB4BD
Couleur Noir
Finition de la surface Chromé
Degré de protection IP IP66 se conformer à CEI 60529 (face avant)
IP69 se conformer à CEI 60529 (face avant)
IP69K se conformer à DIN 40050-9 (face avant)
Tenue aux chocs IK IK06 conforming to CEI 50102
Diamètre de fixation 30,5 mm
Quantité du lot Lot de 1
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 4,3 cm
Largeur de l'emballage 1 5,2 cm
Longueur de l'emballage 1 5,3 cm
Poids de l'emballage 1 32,0 g
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois