Gamme de produit
|
Harmony XB5
|
Type de produit ou équipement
|
Tête de bouton-tournant à clé
|
Nom de l'appareil
|
ZB5
|
Matériau de la collerette
|
Plastique gris foncé
|
Diamètre de fixation
|
22 mm
|
Type de tête
|
Standard
|
Vente par quantité indivisible
|
1
|
Forme de la tête de l'unité de signalisation
|
Rond
|
Type d'unité de commande
|
Droite vers la gauche rappel à ressort
|
Profil de l'unité de commande
|
Noir bouton-tournant à clé
|
Positions de l'unité de commande
|
2 position 90°
|
Type de serrure
|
Clé 3131A
|
Position de retrait de la clé
|
Gauche
|
Traitement de protection
|
TH
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-40…70 °C
|
Catégorie de surtension
|
Classe II se conformer à CEI 60536
|
Degré de protection IP
|
IP66 se conformer à CEI 60529
IP67
IP69
IP69K
|
Tenue à l'environnement NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Tenue au nettoyage haute pression
|
7000000 Pa à 55 °C, distance : 0,1 m
|
Tenue aux chocs IK
|
IK06 conforming to CEI 50102
|
Normes
|
JIS C8201-5-1
EN/CEI 60947-1
UL 508
CSA C22.2 No 14
EN/CEI 60947-5-1
EN/CEI 60947-5-4
JIS C8201-1
|
Certifications du produit
|
listé UL
LROS (Lloyds register of shipping)
CSA
BV
GL
DNV
|
Tenue aux vibrations
|
5 gn (f= 2…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
|