Gamme de produit
|
Harmony XB5
|
Type de produit ou équipement
|
Tête de bouton-poussoir d'arrêt d'urgence
|
Destination du produit
|
Bouton-poussoir d'arrêt d'urgence
|
Nom de l'appareil
|
ZB5
|
Matériau de la collerette
|
Plastique gris foncé
|
Type de tête
|
Standard
|
Diamètre de fixation
|
22 mm
|
Vente par quantité indivisible
|
10
|
Forme de la tête de l'unité de signalisation
|
Rond
|
Type d'unité de commande
|
Déclenchement et accrochage mécanique
|
Remise à zéro
|
Tourner pour déverrouiller
|
Profil de l'unité de commande
|
Rouge coup de poing Ø 40mm, non marqué
|
Traitement de protection
|
TH
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-40…70 °C
|
Catégorie de surtension
|
Classe II se conformer à CEI 60536
|
Degré de protection IP
|
IP66 se conformer à CEI 60529
IP67
IP69
IP69K
|
Tenue à l'environnement NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Tenue au nettoyage haute pression
|
7000000 Pa à 55 °C, distance : 0,1 m
|
Tenue aux chocs IK
|
IK03 conforming to CEI 50102
|
Normes
|
CEI 60947-5-5
CEI 60947-1
CEI 60947-5-4
CEI 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
GB 14048.5
ISO 13850
CEI 60364-5-53
JIS C8201-5-1
UL 508
CEI 60204-1
JIS C8201-1
|
Certifications du produit
|
DNV
CSA
LROS (Lloyds register of shipping)
BV
listé UL
GL
|
Tenue aux vibrations
|
5 gn (f= 2…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
|