|
|
|
ZB5AVBG4
Harmony XB5 - corps voyant LED - rouge - 24 à 120VACDC
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation JANV. 13, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Harmony XB5
|
Type de produit ou équipement
|
Bloc corps/lumineux complet
|
Nom de l'appareil
|
ZB5
|
Matière de l'embase de fixation
|
Plastique
|
Vente par quantité indivisible
|
1
|
Mode de raccordement
|
Borniers à vis-étrier, <= 2 x 1,5mm² avec embout se conformer à EN 60947-1
Borniers à vis-étrier, >= 1 x 0,22 mm² sans embout se conformer à EN 60947-1
|
Source lumineuse
|
LED protégée
|
Culot de lampe
|
Tout LED
|
Couleur de la source lumineuse
|
Rouge
|
Complémentaires
Largeur hors tout CAO
|
30 mm
|
Hauteur hors tout CAO
|
42 mm
|
Profondeur hors tout CAO
|
32 mm
|
Description des bornes ISO n°1
|
(X1-X2)PL
|
Poids du produit
|
0,022 kg
|
Couple de serrage
|
0,8…1,2 N.m se conformer à EN 60947-1
|
Forme de la tête de vis
|
Transversal compatible avec cruciforme Philips n° 1 tournevis
Transversal compatible avec pozidriv n°1 tournevis
Perforé compatible avec plat Ø 4 mm tournevis
Perforé compatible avec plat Ø 5,5 mm tournevis
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
600 V (degré de pollution 3) se conformer à EN 60947-1
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
6 kV se conformer à EN 60947-1
|
Type de signalisation
|
Fixe
|
[Us] tension d'alimentation
|
24...120 V CA/CC à 50/60 Hz
|
Limites de la tension d'alimentation
|
19,2…132 V CC
21,6…132 V CA
|
Durée de vie
|
100000 H à la tension nominale et à 25 °C
|
Tenue aux ondes de choc
|
1 kV se conformer à CEI 61000-4-5
|
Présentation du produit
|
Sous-ensembles de base
|
Environnement
Traitement de protection
|
TH
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-40…70 °C
|
Classe de protection contre les chocs électriques
|
Classe II se conformer à CEI 60536
|
Normes
|
EN/CEI 60947-5-1
EN/CEI 60947-1
CSA C22.2 No 14
EN/CEI 60947-5-4
UL 508
JIS C8201-5-1
JIS C8201-1
|
Certifications du produit
|
LROS (Lloyds register of shipping)
BV
GL
CSA
DNV
listé UL
|
Tenue aux vibrations
|
5 gn (f= 2…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
|
Tenue aux transitoires rapides
|
2 kV se conformer à CEI 61000-4-4
|
Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
|
10 V/m se conformer à CEI 61000-4-3
|
Tenue aux décharges électrostatiques
|
6 kV sur le contact (parties métalliques) se conformer à CEI 61000-2-6
8 kV à l’air libre (dans les pièces d'isolation) se conformer à CEI 61000-2-6
|
Emission électromagnétique
|
Classe B se conformer à CEI 55011
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
5,6 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
3,4 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
5,4 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
20 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
5
|
Hauteur de l'emballage 2
|
4,5 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
3,5 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
26,5 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
100 g
|
Type d'emballage 3
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
100
|
Hauteur de l'emballage 3
|
15 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
30 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
2,303 kg
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
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|