Largeur hors tout CAO
|
30 mm
|
Hauteur hors tout CAO
|
42 mm
|
Profondeur hors tout CAO
|
32 mm
|
Description des bornes ISO n°1
|
(X1-X2)PL
|
Poids du produit
|
0,022 kg
|
Couple de serrage
|
0,8…1,2 N.m se conformer à EN 60947-1
|
Forme de la tête de vis
|
Transversal compatible avec cruciforme Philips n° 1 tournevis
Transversal compatible avec pozidriv n°1 tournevis
Perforé compatible avec plat Ø 4 mm tournevis
Perforé compatible avec plat Ø 5,5 mm tournevis
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
600 V (degré de pollution 3) se conformer à EN 60947-1
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
6 kV se conformer à EN 60947-1
|
Type de signalisation
|
Fixe
|
[Us] tension d'alimentation
|
230...240 V CA à 50/60 Hz
|
Limites de la tension d'alimentation
|
195…264 V CA
|
Consommation électrique
|
14 mA
|
Durée de vie
|
100000 H à la tension nominale et à 25 °C
|
Tenue aux ondes de choc
|
1 kV se conformer à CEI 61000-4-5
|
Présentation du produit
|
Sous-ensembles de base
|
Traitement de protection
|
TH
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-40…70 °C
|
Classe de protection contre les chocs électriques
|
Classe II se conformer à CEI 60536
|
Normes
|
EN/CEI 60947-5-4
EN/CEI 60947-1
UL 508
JIS C8201-5-1
EN/CEI 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
JIS C8201-1
|
Certifications du produit
|
listé UL
DNV
LROS (Lloyds register of shipping)
GL
BV
CSA
|
Tenue aux vibrations
|
5 gn (f= 2…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
|
Tenue aux transitoires rapides
|
2 kV se conformer à CEI 61000-4-4
|
Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
|
10 V/m se conformer à CEI 61000-4-3
|
Tenue aux décharges électrostatiques
|
6 kV sur le contact (parties métalliques) se conformer à CEI 61000-2-6
8 kV à l’air libre (dans les pièces d'isolation) se conformer à CEI 61000-2-6
|
Emission électromagnétique
|
Classe B se conformer à CEI 55011
|