|
|
|
ZB5AZ022
Harmony XB5 - kit de montage encastré - Ø22 - pour BP lum. et bouton tournant
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Harmony XB5
|
Type de produit ou équipement
|
Kit montage encastré
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire de montage et de fixation
|
Accessoires associés
|
ZB5AD
ZB5RTA
ZB5AD.8
ZB5RZA0
ZB5AK
ZB5AA.6
ZB5AD.9
ZB5AJ
ZB5AW
ZB5AH..3
|
Accessoires / Pièces détachées
|
Bouton-tournant avec collerette haute et protection haute
Bouton-poussoir lumineux avec collerette haute et protection haute
|
Complémentaires
Couleur
|
Noir
|
Degré de protection IP
|
IP66 se conformer à CEI 60529 (face avant)
IP69 se conformer à CEI 60529 (face avant)
IP69K se conformer à DIN 40050-9 (face avant)
|
Tenue aux chocs IK
|
IK03 conforming to CEI 50102
|
Diamètre de fixation
|
30,5 mm
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
5,2 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
5,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
5,7 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
15,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
80
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
1,622 kg
|
Garantie contractuelle
|
|