|
|
|
ZB5SZ31
Harmony - Bouchon rond dia 22 blanc
|
|
|
Principales
Destination d'accessoire / de pièce détachée
|
Trous pour unités à tête ronde de commande et signalisation Ø 22 mm
|
Complémentaires
Matière
|
Plastique
|
Matériau de la collerette
|
Plastique gris foncé
|
Couleur
|
Blanc
|
Vente par quantité indivisible
|
10
|
Poids du produit
|
0,009 kg
|
Forme de la tête de l'unité de signalisation
|
Rond
|
Profil de l'unité de commande
|
Affleurant
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
7,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
7,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
9,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
9,000 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
10
|
Hauteur de l'emballage 2
|
7,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
7,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
9,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
102,000 g
|
Type d'emballage 3
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
400
|
Hauteur de l'emballage 3
|
30,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
4,552 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|