|
|
|
ZBE1016P3
Harmony - bloc contact - 1F - faible charge - IP5x - raccordement cosses Faston
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Harmony XB5
Harmony XB4
|
Type de produit ou équipement
|
Bloc de contacts
|
Nom de l'appareil
|
ZBE
|
Vente par quantité indivisible
|
5
|
Degré de protection IP
|
IP5x
|
Fonctionnement des contacts
|
À action dépendante
|
Type du bloc de contact
|
Unique
|
Utilisation des contacts
|
Contacts faibles intensité
|
Mode de raccordement
|
Connecteur Faston, taille de connexion: 1 x 6,35 mm
Connecteur Faston, taille de connexion: 2 x 2,8 mm
|
Complémentaires
Poids du produit
|
0,012 kg
|
Type et composition des contacts
|
1 "F"
|
Ouverture positive
|
Sans
|
Course d'actionnement
|
2,6 mm (état électrique modifié par "F")
4,3 mm (course totale)
|
Force d'actionnement
|
2,3 N état électrique modifié par "F"
|
Endurance mécanique
|
10000000 cycle
|
Matière des contacts
|
Contacts dorés (Ag /Ni / Au)
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
250 V (degré de pollution 3) se conformer à CEI 60947-1
|
Montage du bloc
|
Montage avant
|
Code de composition électrique
|
C9 (quantité <= 3)
M5 (quantité <= 2)
M9 (quantité <= 2)
|
Environnement
Traitement de protection
|
TH
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-40…70 °C
|
Normes
|
JIS C8201-5-1
CEI 60947-1
CEI 60947-5-4
CSA C22.2 No 14
UL 508
CEI 60947-5-1
JIS C8201-1
|
Certifications du produit
|
DNV
BV
LROS (Lloyds register of shipping)
UL
CSA
GL
|
Tenue aux vibrations
|
5 gn (f= 2…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
5,4 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
4,4 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
6,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
60,0 g
|
Type d'emballage 2
|
BAG
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
5
|
Hauteur de l'emballage 2
|
5,4 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
4,4 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
6,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
300,0 g
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
Déclaration RoHS UE
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
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Informations de fin de vie
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|