|
|
|
ZBE1029
Harmony - bloc contact - 1O - raccordement cosses fermées
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation SEPT. 30, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Harmony XB4
Harmony XB5
|
Type de produit ou équipement
|
Bloc de contacts
|
Nom de l'appareil
|
ZBE
|
Vente par quantité indivisible
|
5
|
Degré de protection IP
|
IP20 se conformer à CEI 60529
|
Fonctionnement des contacts
|
À action dépendante
|
Type du bloc de contact
|
Unique
|
Utilisation des contacts
|
Contacts standards
|
Mode de raccordement
|
Vis pour raccordement cosses fermées
|
Complémentaires
Type et composition des contacts
|
1 "O"
|
Ouverture positive
|
Avec se conformer à CEI 60947-5-1 appendix K
|
Course d'actionnement
|
1,5 mm (état électrique modifié par "O")
4,3 mm (course totale)
|
Force d'actionnement
|
2 N état électrique modifié par "O"
|
Endurance mécanique
|
10000000 cycle
|
Matière des contacts
|
Alliage d'argent (Ag/Ni)
|
Montage du bloc
|
Montage avant
|
Code de composition électrique
|
C1 (quantité <= 9)
C2 (quantité <= 7)
C3 (quantité <= 6)
C4 (quantité <= 4)
C5 (quantité <= 5)
C6 (quantité <= 3)
C7 (quantité <= 4)
C8 (quantité <= 2)
C9 (quantité <= 3)
C12 (quantité <= 6)
M1 (quantité <= 6)
M2 (quantité <= 4)
M3 (quantité <= 4)
M5 (quantité <= 2)
M6 (quantité <= 2)
M7 (quantité <= 6)
M8 (quantité <= 4)
M9 (quantité <= 2)
SF1 (quantité <= 3)
SF2 (quantité <= 2)
MF1 (quantité <= 2)
MF2 (quantité <= 2)
C10 (quantité <= 2)
M4 (quantité <= 2)
C13 (quantité <= 1)
|
Environnement
Traitement de protection
|
TH
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-40…70 °C
|
Normes
|
JIS C8201-5-1
CEI 60947-5-4
UL 508
CEI 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
CEI 60947-1
JIS C8201-1
|
Certifications du produit
|
DNV
LROS (Lloyds register of shipping)
GL
BV
UL
CSA
|
Tenue aux vibrations
|
5 gn (f= 2…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
1,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
2,8 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
3,3 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
9,0 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
5
|
Hauteur de l'emballage 2
|
4,4 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
5,4 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
5,6 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
51,0 g
|
Type d'emballage 3
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
800
|
Hauteur de l'emballage 3
|
30,0 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
30,0 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
8,704 kg
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
Déclaration RoHS UE
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
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Informations de fin de vie
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|