|
|
|
ZBE5023
Harmony - bloc contact - 1O - forte charge - raccordement cosses Faston
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation SEPT. 30, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Harmony XB4
Harmony XB5
|
Type de produit ou équipement
|
Bloc de contacts
|
Nom de l'appareil
|
ZBE
|
Vente par quantité indivisible
|
1
|
Degré de protection IP
|
IP20 se conformer à CEI 60529
|
Fonctionnement des contacts
|
À action dépendante
|
Type du bloc de contact
|
Unique
|
Utilisation des contacts
|
Contacts forte intensité
|
Mode de raccordement
|
Connecteur Faston, taille de connexion: 1 x 6,35 mm
Connecteur Faston, taille de connexion: 2 x 2,8 mm
|
Complémentaires
Poids du produit
|
0,02 kg
|
Type et composition des contacts
|
1 "O"
|
Ouverture positive
|
Avec
|
Endurance mécanique
|
10000000 cycle
|
Protection contre les courts-circuits
|
10 A cartouche fusible type gG se conformer à CEI 60947-5-1
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
10 A se conformer à CEI 60947-5-1
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
300 V se conformer à CEI 60947-1
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
6 kV se conformer à CEI 60947-1
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
1,1 A à 125 V, DC-13, P300 se conformer à CEI 60947-5-1
|
Montage du bloc
|
Montage avant
|
Code de composition électrique
|
C15 (quantité <= 1)
|
Environnement
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-40…70 °C
|
Tenue aux vibrations
|
5 gn (f= 2…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
4,500 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
5,500 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
5,500 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
27,800 g
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
80
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
2,477 kg
|
Type d'emballage 3
|
P06
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
1280
|
Hauteur de l'emballage 3
|
75,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
80,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
60,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
47,632 kg
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
Déclaration RoHS UE
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
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Informations de fin de vie
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|