|
|
|
ZBGP
Harmony capuchon de protection pour bouton tournant à clé
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Harmony XB4
Harmony XB5
|
Désignation d'accessoire / de pièce détachée
|
Cache serrure
|
Type d'accessoires / pièces séparées
|
Couvercle
|
Type de produit ou équipement
|
Couvercle de protection
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoires de protection
|
Destination d'accessoire / de pièce détachée
|
Bouton-tournants à clé sauf ceux avec TEC10
|
Complémentaires
Température ambiante de fonctionnement
|
-40…70 °C
|
Matière
|
Caoutchouc
|
Poids du produit
|
0,005 kg
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
3,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
9 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
11 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
12 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
5
|
Hauteur de l'emballage 2
|
3,5 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
9 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
11 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
62 g
|
Type d'emballage 3
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
100
|
Hauteur de l'emballage 3
|
15 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
30 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
1,512 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|