|
|
|
ZBRACS
Harmony XB5R - support de boîte mobile - plastique - gris foncé
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Harmony XB5R
|
Type de produit ou équipement
|
Support
|
Destination du produit
|
ZBRM boîtier mobile
|
Complémentaires
Couleur
|
Gris foncé
|
Matière
|
Polycarbonate
|
Largeur hors tout CAO
|
87 mm
|
Hauteur hors tout CAO
|
88 mm
|
Poids du produit
|
0,064 kg
|
Code de compatibilité
|
XB5R
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
8,600 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
9,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
9,400 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
90,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
36
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
3,867 kg
|
Type d'emballage 3
|
P06
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
288
|
Hauteur de l'emballage 3
|
75,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
60,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
80,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
40,412 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|