|
|
|
ZBRCETH
Harmony - module de comm. - réseau Modbus/TCP pour ZBRN1 - 2 connecteurs RJ45
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Harmony Hub
|
Type de produit ou équipement
|
Module de communication
|
Nom de l'appareil
|
ZBRCETH
|
Protocole de communication
|
Modbus TCP
|
Complémentaires
Type de connexion intégrée
|
Ethernet RJ45 - 2 paires torsadées - class D
|
Vitesse de transmission
|
10/100 Mbit/s
|
Service communication
|
IP statique
DHCP, Modbus TCP/IP
BOOTP
|
Interface physique
|
RJ45 - 10BASE-T
RJ45 - 100BASE-TX
|
Marquage
|
CE
|
Signalisation locale
|
Pouractivité de transmission 1 LED
Pouractivité réception (RX) 1 LED
Pourstatut du module 1 LED
Pourétat du réseau 1 LED
|
Destination du produit
|
ZBRN1 Harmony Hub sans fil
|
Poids du produit
|
0,044 kg
|
Environnement
Certifications du produit
|
CSA
UL 508
BTL
UL 873
UL 60730-1
|
Compatibilité électromagnétique
|
Immunité CEM se conformer à CEI 61000-6-1
Immunité CEM niveau 2 se conformer à CEI 60730-1
Décharge électrostatique niveau 3B se conformer à CEI 6100-4-11
Champs RF rayonnés niveau 3A se conformer à CEI 61000-4-3
Test d'immunité aux transitoires électriques rapides niveau 4B se conformer à CEI 61000-4-4
Test d’immunité aux surtensions niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-5
Perturbations RF transmises par conduction niveau 3A se conformer à CEI 61000-4-6
Tests CEM réalisés niveau 2 se conformer à CEI 60730-1
Tests CEM réalisés se conformer à CEI 61000-6-3
Immunité CEM se conformer à CEI 61800-3
Tests CEM réalisés se conformer à CEI 61800-3 catégorie C1
|
Degré de protection (IP)
|
IP20
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-20…65 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-25…70 °C
|
Humidité relative
|
5…95 % sans condensation
|
Degré de pollution
|
2
|
Altitude de fonctionnement
|
0...2000 m
|
Altitude de stockage
|
0…3048 m
|
Tenue aux vibrations
|
1,5 mm (f = 3…13 Hz)
1 mm (f = 13…23 Hz)
2 gn (f = 23…150 Hz)
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
15 gn pour 11 ms
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
0,6 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
12,1 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
14,2 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
30,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
96
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
6,79 kg
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
Déclaration RoHS UE
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Informations de fin de vie
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|