Courant de sortie nominal
|
0,3 A à 48 V CC se conformer à CEI 60947-5-1
3 A à 24 V CC se conformer à UL 508
1,5 A à 240 V CA se conformer à CEI 60947-5-1
3 A à 120 V CA se conformer à CEI 60947-5-1
3 A à 240 V CA se conformer à UL 508
3 A à 24 V CC se conformer à CSA C22.2 No 14
3 A à 240 V CA se conformer à CSA C22.2 No 14
|
Type de sortie
|
2 relais
|
Contacts de sortie
|
2 "OF"
|
Isolation des entrées sorties
|
Isolement galvanique
|
Plage de réglage de temporisation
|
0,5 s (tolérance : - 15...15 %)
|
Capacité de commutation en VA
|
1250 VA
|
Courant commuté maximum
|
5 mA CA/CC
|
Tension de coupure maximale
|
250 V CA/CC
|
[Us] tension d'alimentation
|
24…240 V CA/CC 50/60 Hz - 10...10 %
|
Protocole de port de communication
|
Zigbee green power à 2,4 GHz se conformer à IEEE 802.15.4
|
Portée maximale
|
100 m dans champ libre
25 m émetteur en boîtier plastique de type XALD et récepteur en coffret métallique
40 m émetteur boîtier type XALD, récepteur en coffret métal et usage antenne relais
|
Temps de réponse
|
< 30 ms après clics d'émetteur
|
Catégorie d'emploi
|
AC-15 : B300 se conformer à CEI 60947-5-1
DC-12 se conformer à CEI 60947-5-1
|
Puissance consommée maximale en W
|
4 W CA/CC
|
Pouvoir de coupure
|
15 W
|
Pouvoir de coupure
|
750 VA
|
Fréquence circuit de commande
|
50...60 Hz +/- 10 %
|
Protection contre les courts-circuits
|
0,4 A fusible type à fusion rapide
|
Position de montage
|
Toutes positions sans déclassement
|
Raccordement électrique
|
1 câble de conducteur 0,14…2,5 mm² - AWG 26…AWG 14 - rigide - sans embout se conformer à CEI 60947-1
2 câbles de conducteurs 0,14…1,5 mm² - AWG 26...AWG 16 - rigide - sans embout se conformer à CEI 60947-1
1 câble de conducteur 0,14…4 mm² - AWG 26...AWG 12 - souple - avec embout se conformer à CEI 60947-1
2 câbles de conducteurs 0,14…1,5 mm² - AWG 26...AWG 16 - souple - avec embout se conformer à CEI 60947-1
|
Couple de serrage
|
0,5…1 N.m se conformer à CEI 60947-1
|
Matière du boîtier
|
Plastique auto-extinguible
|
Etat LED
|
1 LED vert pour Indicateur d'alimentation
2 LED vert pour état du relais
2 LED vert pour mode de fonctionnement
1 LED vert et jaune pour signal de réception
|
Support de montage
|
Rail DIN symétrique 35 mm se conformer à CEI 60715
Platine de montage
|
Tension de tenue à fréquence de courte durée
|
1,5 kV 50 Hz se conformer à CEI 60947-5-1
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
4 kV
|
Tenue aux ondes de choc
|
1 kV mode différentiel se conformer à CEI 61000-4-5
2 kV mode commun se conformer à CEI 61000-4-5
|
Puissance consommée max en W
|
1 mW
|
Nombre de canaux
|
1
|
Technique de modulation
|
O-QPSK
|
Bande passante
|
5 MHz
|
Gain de l'antenne
|
0 dBi
|
Largeur
|
36 mm
|
Hauteur
|
108 mm
|
Profondeur
|
75 mm
|
Poids du produit
|
0,13 kg
|
Normes
|
CSA C22.2 No 14
UL 508
CEI 60947-5-1
CEI 60947-1
|
Certifications radio
|
RSS
SRRC
ANATEL
ARIB T66
FCC
ICASA
|
Certifications du produit
|
C-Tick
CCC
CSA
UL
GOST
|
Marquage
|
CE
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Humidité relative
|
90 % à -20…55 °C, sans condensation se conformer à ETSI EN 300 440-1
|
Tenue aux vibrations
|
+/- 7,5 mm (f= 5…14 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
2 gn (f= 8…150 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
10 gn (durée = 16 ms) pour 6000 chocs se conformer à CEI 60068-2-27
|
Degré de protection IP
|
IP20 se conformer à CEI 60529 (gaine)
IP20 (bornes)
|
Degré de pollution
|
2 se conformer à CEI 60664-1
|
Catégorie de surtension
|
II se conformer à CEI 60664-1
|
Résistance d'isolement
|
> 500 MΩ à 500 V CC se conformer à NF C 20-030
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
250 V se conformer à CEI 60664-1
|
Compatibilité électromagnétique
|
Immunité des environnements industriels conforming to CEI 61000-6-2
Émissions transmises par conduction et rayonnées classe B conforming to CISPR22
Test d'immunité aux décharges électrostatiques - test level: 8 kV (à l’air libre (dans les pièces d'isolation)) conforming to CEI 6100-4-11
Test d'immunité aux décharges électrostatiques - test level: 6 kV (sur le contact (parties métalliques)) conforming to CEI 6100-4-11
Perturbation liée aux champs électromagnétiques - test level: 10 V/m (80...2000 MHz) conforming to CEI 61000-4-3
Perturbation liée aux champs électromagnétiques - test level: 3 V/m (80…2700 MHz, distance = 20 m) conforming to CEI 61000-4-3
Test d'immunité aux transitoires électriques rapides - test level: 2 kV (câblages des relais) conforming to CEI 61000-4-4
Test d'immunité aux transitoires électriques rapides - test level: 2 kV (fils d'alimentation) conforming to CEI 61000-4-4
Test d'immunité aux ondes de choc 1,2/50 µs - test level: 1 kV (mode différentiel) conforming to CEI 61000-4-5
Test d'immunité aux ondes de choc 1,2/50 µs - test level: 2 kV (mode commun) conforming to CEI 61000-4-5
Perturbations RF transmises par conduction - test level: 10 V conforming to CEI 61000-4-6
Immunité aux micro-coupures et baisses de tension - test level: 10 ms conforming to CEI 61000-4-11
Émission rayonnée conforming to ETSI EN 300 440-1
Émission transmise par conduction conforming to EN 300-489-1
Émission transmise par conduction conforming to ETSI EN 300 489-3
Émission rayonnée conforming to ETSI EN 300 440-2
|
Endurance électrique
|
100000 cycle
|
Endurance mécanique
|
1000000 cycle
|