|
|
|
ZBVBG4
Harmony - bloc lumin XB4-XB5 - DEL - 24V à 120VACDC - rouge - racc vis étrier
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation JANV. 31, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Harmony XB5
Harmony XB4
|
Type de produit ou équipement
|
Bloc lumineux
|
Nom de l'appareil
|
ZBV
|
Vente par quantité indivisible
|
5
|
Mode de raccordement
|
Borniers à vis-étrier, <= 2 x 1,5mm² avec embout se conformer à EN 60947-1
Borniers à vis-étrier, >= 1 x 0,22 mm² sans embout se conformer à EN 60947-1
|
Type de signalisation
|
Fixe
|
Source lumineuse
|
LED protégée
|
Culot de lampe
|
Tout LED
|
Alimentation du bloc lumineux
|
Direct
|
Couleur de la source lumineuse
|
Rouge
|
[Us] tension d'alimentation
|
24...120 V CA/CC à 50/60 Hz
|
Complémentaires
Poids du produit
|
0,017 kg
|
Couple de serrage
|
0,8…1,2 N.m se conformer à EN 60947-1
|
Forme de la tête de vis
|
Transversal compatible avec cruciforme Philips n° 1 tournevis
Transversal compatible avec pozidriv n°1 tournevis
Perforé compatible avec plat Ø 4 mm tournevis
Perforé compatible avec plat Ø 5,5 mm tournevis
|
Limites de la tension d'alimentation
|
19,2…132 V CC
21,6…132 V CA
|
Durée de vie
|
100000 H à la tension nominale et à 25 °C
|
Tenue aux ondes de choc
|
1 kV se conformer à CEI 61000-4-5
|
Montage du bloc
|
Montage avant
|
Code de composition électrique
|
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M10
MF1
P1
P2
PF1
|
Présentation du produit
|
Élément de base
|
Environnement
Traitement de protection
|
TH
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-40…70 °C
|
Degré de protection IP
|
IP20 se conformer à CEI 60529
|
Normes
|
JIS C8201-5-1
EN/CEI 60947-1
EN/CEI 60947-5-4
UL 508
EN/CEI 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
EN/CEI 60947-5-5
JIS C8201-1
|
Certifications du produit
|
listé UL
CSA
|
Tenue aux transitoires rapides
|
2 kV se conformer à CEI 61000-4-4
|
Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
|
10 V/m se conformer à CEI 61000-4-3
|
Tenue aux décharges électrostatiques
|
6 kV sur le contact (parties métalliques) se conformer à CEI 6100-4-11
8 kV à l’air libre (dans les pièces d'isolation) se conformer à CEI 6100-4-11
|
Emission électromagnétique
|
Classe B se conformer à CEI 55011
|
Tension de service (Us)
|
24...120 V
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
5,4 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
4,4 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
5,6 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
9 g
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
400
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
4,491 kg
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
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Informations de fin de vie
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|