|
|
|
ZBY02185
Harmony - étiquette 8x27 - texte 'AUTO-O-MAIN' blanc sur fond noir
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation JUIN 30, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Harmony XB4
Harmony XB5
|
Type de produit ou équipement
|
Étiquette marquée
|
Type d'accessoires / pièces séparées
|
Étiquette
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoires de repérage
|
Destination d'accessoire / de pièce détachée
|
Porte-étiquette 30 x 40 mm
Pour tête standard
|
Marquage
|
Blanc AUTO-O-MAIN sur 1 côté noir, 1 côté rouge arrière-plan
|
Taille de l'étiquette
|
8 x 27 mm
|
Langue utilisateur
|
Français
|
Complémentaires
Garantie
|
18 mois
|
Accessoires associés
|
ZBZ32
ZBZ34
|
Compatibilité de gamme
|
Harmony XB5
Harmony XB4
|
Poids du produit
|
0,001 kg
|
Positions de l'unité de commande
|
3 positions de +/- 45°
|
Personnalisable
|
Non
|
Matière
|
Plastique
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
0,100 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
2,500 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
4,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
0,300 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
10
|
Hauteur de l'emballage 2
|
1,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
2,500 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
4,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
3,000 g
|
Type d'emballage 3
|
S01
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
1000
|
Hauteur de l'emballage 3
|
15,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
15,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
535,000 g
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
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
|
|