|
|
|
ZC2JD1
ZC2JD - corps inter posit débro ap sév - 1 C/O - à act brusque - PG13
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation JUIN 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Fins de course Telemecanique XC Standard
|
Nom de gamme
|
Format standard
|
Type de produit ou équipement
|
Corps d'interrupteur de position
|
Nom de l'appareil
|
ZC2J
|
Type de carter
|
Corps enfichable
|
Accessoires associés
|
XC2J
|
Tête à associer
|
ZC2JE65
ZC2JE62
ZC2JE05
ZC2JE61
ZC2JE66
ZC2JE02
ZC2JE64
ZC2JE70
ZC2JE03
ZC2JE01
ZC2JE09
ZC2JE63
|
Matière du corps
|
Métal
|
Entrée de câble
|
1 entrée taraudée pour presse-étoupe Pg 13,5 (inclus)
|
Nombre de pôles
|
1
|
Description des contacts
|
1 F/O
|
Fonctionnement des contacts
|
À action brusque
|
Type d'enclenchements
|
1 1 position
|
Matière des contacts
|
Contacts plaqués argent
|
Complémentaires
Affichage local
|
Sans
|
Raccordement électrique
|
Borniers à vis-étrier, capacité de serrage : 1 x 0,75…2 x 1,5 mm²
|
Ouverture positive
|
Sans
|
Vitesse d'attaque minimale
|
0,01 m/min
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
3 A à 240 V, AC-15, A300 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe A
0,27 A à 250 V, DC-13, Q300 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe A
|
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
|
10 A
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
500 V se conformer à CEI 60947-1 pour bloc de contacts
300 V se conformer à CSA C22.2 No 14 pour bloc de contacts
|
Résistance maximale entre bornes
|
0,25 mOhm se conformer à CEI 60255-7 catégorie 3
|
Protection contre les courts-circuits
|
10 A cartouche fusible, type gG
|
Durée de vie électrique
|
5000000 cycle, DC-13 120 V, 4 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge : 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
5000000 cycle, DC-13 24 V, 10 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge : 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
5000000 cycle, DC-13 48 V, 7 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge : 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
|
Type de circuit
|
Module de témoin lumineux lampe néon, 110 V
|
Largeur
|
42 mm
|
Hauteur
|
81 mm
|
Profondeur
|
41 mm
|
Poids du produit
|
0,38 kg
|
Description des bornes ISO n°1
|
(13-14)NO
(11-12)NC
|
Environnement
Degré de protection (IP)
|
IP65
|
Tenue aux chocs (IK)
|
IK08
|
Température de fonctionnement
|
-25…70 °Cpourstandard
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Caractéristique d'environnement
|
Standard
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
4,800 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
4,800 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
9,500 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
383,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S01
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
12
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
15,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
4,788 kg