Schneider-Electric Sonepar
 
ZC2JE015 image- sonepar-france
ZC2JE015
ZC2JE - tête inter posi - rotative sans levier attaq dr et gau +10/+120°C
Message important Message important: 
Nous avons mis à jour le processus de commande des produits Telemecanique Sensor Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Telemecanique Sensors France : FR.salesorders@tesensors.com Retrouvez toutes les informations produits sur le site Telemecanique Sensors : https://tesensors.fr/fr
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Informations techniques
Principales
Gamme de produit OsiSense XC
Nom de gamme Format spécial
Type de produit ou équipement Tête d'interrupteur de position
Nom de l'appareil ZC2J
Type de tête Tête rotative
Accessoires associés XC2J
Levier à associer ZC2JY12
ZC2JY51
ZC2JY31
ZC2JY91
ZC2JY13
ZC2JY11
ZC2JY81
Corps à associer ZC2JC15
ZC2JC25
Mouvement tête de commande Tournant
Type d'unité de commande Sans levier rappel de ressort
Type d'approche Approche latérale, 2 sens
Complémentaires
Mouvement d'attaque De gauche et de droite
CW et CCW
Ouverture positive Sans
Poids du produit 0,21 kg
Matière de la tête Métal
Environnement
Température ambiante de fonctionnement 10…120 °C
Température ambiante de stockage 10…120 °C
Caractéristique d'environnement Température élevée
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 5,000 cm
Largeur de l'emballage 1 9,500 cm
Longueur de l'emballage 1 5,000 cm
Poids de l'emballage 1 228,000 g
Type d'emballage 2 S01
Nb produits dans l'emballage 2 16
Hauteur de l'emballage 2 15,000 cm
Largeur de l'emballage 2 15,000 cm
Longueur de l'emballage 2 40,000 cm
Poids de l'emballage 2 3,837 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois