|
|
|
ZC2JE70
ZC2JE - tête inter posi - tige souple à ressort multi-direction -25/+70°C
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation JUIN 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
OsiSense XC
|
Nom de gamme
|
Format spécial
|
Type de produit ou équipement
|
Tête d'interrupteur de position
|
Nom de l'appareil
|
ZC2J
|
Type de tête
|
Tête multidirectionnelle
|
Accessoires associés
|
XC2J
|
Corps à associer
|
ZC2JD1
ZC2JC28
ZC2JD2
ZC2JC2
ZC2JC18
ZC2JC1
|
Mouvement tête de commande
|
Multi-directionnel
|
Type d'unité de commande
|
À tige souple à ressort rappel de ressort
|
Type d'approche
|
Approche multidirectionnelle
|
Complémentaires
Mouvement d'attaque
|
Avec toute pièce mobile
|
Ouverture positive
|
Sans
|
Poids du produit
|
0,19 kg
|
Matière de la tête
|
Métal
|
Environnement
Température ambiante de fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Caractéristique d'environnement
|
Standard
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
5,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
4,500 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
15,500 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
210,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
26
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
5,857 kg