|
|
|
ZC2JY11
ZC2JY - levier inter posit - lev à galet plastiq rappel ressort -40/+70°C
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation JUIN 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
OsiSense XC
|
Nom de gamme
|
Format spécial
|
Type de produit ou équipement
|
Levier d'interrupteur de position
|
Nom de l'appareil
|
ZC2J
|
Accessoires associés
|
XC2J
|
Tête à associer
|
ZC2JE06
ZC2JE02
ZC2JE05
ZC2JE04
ZC2JE03
ZC2JE07
ZC2JE01
|
Mouvement tête de commande
|
Tournant
|
Type d'unité de commande
|
Levier à galet rappel de ressort thermoplastique (-)
|
Type d'approche
|
Approche latérale
|
Complémentaires
Mouvement d'attaque
|
Avec came 30°
|
Ouverture positive
|
Sans
|
Environnement
Température de fonctionnement
|
-25…70 °Cpourstandard
-40…70 °Cpourbasse température
|
Température ambiante pour le stockage
|
-40…70 °C standard
-40…70 °C basse température
|
Caractéristique d'environnement
|
Basse température
Standard
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
1,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
3,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
5,7 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
33,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S01
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
65
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
15,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
2,354 kg