|
|
|
ZCEF2
ZCEF - tête inter posi - poussoir M12 à galet métal app lat 2s -25/+70°C
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation JUIN 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Fins de course Telemecanique XC Standard
|
Nom de gamme
|
Format standard
|
Type de produit ou équipement
|
Tête d'interrupteur de position
|
Nom de l'appareil
|
ZCE
|
Type de tête
|
Tête de piston M12
|
Accessoires associés
|
XCKT
XCKP
XCKD
XCMD
|
Corps à associer
|
ZCMD81L2
ZCMD41L2
ZCMD25L1
ZCMD21M12
ZCMD39L1
ZCMD29L2
ZCMD37L5
ZCMD21L2
ZCMD41L5
ZCMD61M12
ZCMD29C12
ZCMD25L2
ZCMD21C12
ZCMD21L1
ZCMD21L08U78
ZCMD21L08R12
ZCMD29L5
ZCMD81L1
ZCMD37L2
ZCMD21L5
ZCMD29L1
ZCMD39L2
ZCMD61C12
ZCMD81L5
ZCMD25L5
ZCMD37L1
ZCMD69C12
ZCMD39L5
ZCMD41L1
|
Mouvement tête de commande
|
Linéaire
|
Type d'unité de commande
|
Poussoir à galet rappel de ressort métal
|
Type d'approche
|
Approche latérale, 2 sens
|
Complémentaires
Mouvement d'attaque
|
Avec came 30°
|
Ouverture positive
|
Avec
|
Environnement
Température ambiante de fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Caractéristique d'environnement
|
Standard
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
2,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
1,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
5,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
38,0 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
10
|
Hauteur de l'emballage 2
|
3 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
13 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
17 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
380 g
|
Type d'emballage 3
|
S01
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
60
|
Hauteur de l'emballage 3
|
15 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
15 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
2,603 kg