Schneider-Electric Sonepar
 
ZCKD109 image- sonepar-france
ZCKD109
ZCKD - tête inter posi - poussoir extrémité métal soufflet protec -25/+70°C
Message important Message important: 
Nous avons mis à jour le processus de commande des produits Telemecanique Sensor Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Telemecanique Sensors France : FR.salesorders@tesensors.com Retrouvez toutes les informations produits sur le site Telemecanique Sensors : https://tesensors.fr/fr
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Fins de course Telemecanique XC Standard
Nom de gamme Format standard
Type de produit ou équipement Tête d'interrupteur de position
Nom de l'appareil ZCKD
Type de tête Tête de piston
Accessoires associés XCKM
XCKL
Corps à associer ZCKL8
ZCKMD39
ZCKM6H29
ZCKMD39H7
ZCKL7
ZCKL5H7
ZCKM8H29
ZCKLD31H7
ZCKM8
ZCKM9H29
ZCKM1H7
ZCKMD39H29
ZCKM7
ZCKMD31
ZCKL1H7
ZCKLD31
ZCKM1
ZCKLD39H7
ZCKM5
ZCKM7H29
ZCKL1
ZCKLD39
ZCKL6
ZCKMD35
ZCKLD37H7
ZCKM5H29
ZCKM5H7
ZCKMD35H7
ZCKLD35H7
ZCKMD37
ZCKL5
ZCKMD31H7
ZCKM7H7
ZCKMD35H29
ZCKLD35
ZCKMD37H29
ZCKMD31H29
ZCKL8H7
ZCKM8H7
ZCKM9
ZCKM6
ZCKL7H7
ZCKLD37
ZCKMD37H7
ZCKL6H7
ZCKM6H7
ZCKM1H29
Mouvement tête de commande Linéaire
Type d'unité de commande Poussoir d'extrémité rappel de ressort métal (avec soufflet de protection)
Type d'approche Approche verticale, 1 sens
Complémentaires
Mouvement d'attaque Sur embout
Ouverture positive Avec
Matière de la tête Plastique
Environnement
Température ambiante de fonctionnement -25…70 °C
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Caractéristique d'environnement Standard
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 6,500 cm
Largeur de l'emballage 1 8,000 cm
Longueur de l'emballage 1 3,500 cm
Poids de l'emballage 1 40,000 g
Type d'emballage 2 S01
Nb produits dans l'emballage 2 28
Hauteur de l'emballage 2 15,000 cm
Largeur de l'emballage 2 15,000 cm
Longueur de l'emballage 2 40,000 cm
Poids de l'emballage 2 1,378 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois