|
|
|
ZCKD21
ZCKD - tête inter posi - poussoir levier galet plastiq 1sens latérale -25/+70°C
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation JUIN 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Fins de course Telemecanique XC Standard
|
Nom de gamme
|
Format standard
|
Type de produit ou équipement
|
Tête d'interrupteur de position
|
Nom de l'appareil
|
ZCKD
|
Type de tête
|
Tête de piston
|
Accessoires associés
|
XCKM
XCKL
|
Corps à associer
|
ZCKMD35
ZCKMD31H7
ZCKL5H7
ZCKLD35
ZCKMD39H29
ZCKLD31H7
ZCKLD35H7
ZCKM6H7
ZCKL6
ZCKM8H29
ZCKM7H29
ZCKLD39H7
ZCKMD37
ZCKMD35H7
ZCKLD37
ZCKM1
ZCKL1H7
ZCKLD39
ZCKMD39H7
ZCKMD31H29
ZCKM5H7
ZCKL6H7
ZCKMD31
ZCKM7H7
ZCKM9
ZCKMD37H29
ZCKM6
ZCKM1H29
ZCKL1
ZCKLD37H7
ZCKM6H29
ZCKM8
ZCKM1H7
ZCKM7
ZCKL5
ZCKM5
ZCKM9H29
ZCKM5H29
ZCKL8
ZCKL8H7
ZCKLD31
ZCKL7H7
ZCKMD37H7
ZCKMD35H29
ZCKMD39
ZCKL7
ZCKM8H7
|
Mouvement tête de commande
|
Tournant
Linéaire
|
Type d'unité de commande
|
Poussoir levier à galet rappel de ressort thermoplastique
|
Type d'approche
|
Approche latérale, 1 sens
|
Complémentaires
Mouvement d'attaque
|
Avec came 30°
|
Ouverture positive
|
Avec
|
Matière de la tête
|
Plastique
|
Environnement
Température ambiante de fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Caractéristique d'environnement
|
Standard
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
3,500 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
6,300 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
7,500 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
85,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S01
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
28
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
15,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
2,660 kg
|
Type d'emballage 3
|
P06
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
896
|
Hauteur de l'emballage 3
|
75,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
60,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
80,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
92,148 kg