|
|
|
ZCKD31
ZCKD - tête inter posi - rotative & levier galet plast appr lat 2 sens -25/+70°C
|
|
|
AUJOURD'HUI JUIN 09, 2024
|
|
Fin de commercialisation JUIN 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Fins de course Telemecanique XC Standard
|
Nom de gamme
|
Format standard
|
Type de produit ou équipement
|
Tête d'interrupteur de position
|
Nom de l'appareil
|
ZCKD
|
Type de tête
|
Tête rotative
|
Accessoires associés
|
XCKS
|
Corps à associer
|
ZCKS5
ZCKSD35
ZCKS9H29
ZCKSD39H29
ZCKSD37
ZCKS1H29
ZCKSD37H29
ZCKS7H29
ZCKS6
ZCKS9
ZCKSD31H29
ZCKS5H29
ZCKS2
ZCKS1
ZCKSD39
ZCKS7
ZCKS8
ZCKS2H29
ZCKSD35H29
ZCKSD31
ZCKS6H29
ZCKS8H29
|
Mouvement tête de commande
|
Tournant
|
Type d'unité de commande
|
Levier à galet rappel de ressort thermoplastique
|
Type d'approche
|
Approche latérale, 2 sens
|
Complémentaires
Mouvement d'attaque
|
Avec came 30°
|
Ouverture positive
|
Avec
|
Matière de la tête
|
Plastique
|
Environnement
Température ambiante de fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Caractéristique d'environnement
|
Standard
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
6,500 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
7,800 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
3,400 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
86,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S01
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
28
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
15,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
2,693 kg
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
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
Garantie contractuelle
|
|