Schneider-Electric Sonepar
ZCKE05TK image- sonepar-france
ZCKE05TK
ZCKE - tête inter posi - rota sans levier attaq dr et g envir corrosif -25/+70°C
Message important Message important: 
Nous avons mis à jour le processus de commande des produits Telemecanique Sensor Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Telemecanique Sensors France : FR.salesorders@tesensors.com Retrouvez toutes les informations produits sur le site Telemecanique Sensors : https://tesensors.fr/fr
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
AUJOURD'HUI
MAI 14, 2024
Fin de commercialisation
JUIN 01, 2023
Principales
Gamme de produit Fins de course Telemecanique XC Standard
Nom de gamme Format standard
Type de produit ou équipement Tête d'interrupteur de position
Nom de l'appareil ZCKE
Type de tête Tête rotative
Accessoires associés XCKJ
Levier à associer ZCKY43
ZCKY81
ZCKY11
ZCKY14
ZCKY13
ZCKY41
ZCKY51
ZCKY52
ZCKY53
ZCKY59
ZCKY91
Corps à associer ZCKJD35H7
ZCKJ21
ZCKJ2H29
ZCKJ4H29
ZCKJD37H7
ZCKJD35H29
ZCKJ41
ZCKJ21H7
ZCKJ4H7
ZCKJD31
ZCKJ404H29
ZCKJ8H7
ZCKJ5H29
ZCKJ9H7
ZCKJD39H7
ZCKJ1H7
ZCKJD31H29
ZCKJ4104
ZCKJ9H29
ZCKJ6
ZCKJ6H29
ZCKJ8H29
ZCKJ7H7
ZCKJD39
ZCKJ6H7
ZCKJ404H7
ZCKJD37H29
ZCKJ41H29
ZCKJ9
ZCKJ11H7
ZCKJ7H29
ZCKJ2
ZCKJD37
ZCKJ404
ZCKJ4104H7
ZCKJ21H29
ZCKJ7
ZCKJ5H7
ZCKJD31H7
ZCKJ4104H29
ZCKJ8
ZCKJ5
ZCKJD35
ZCKJ1H29
ZCKJ1
ZCKJ41H7
ZCKJ11
ZCKJ4
ZCKJD39H29
ZCKJ2H7
ZCKJ11H29
Mouvement tête de commande Tournant
Type d'unité de commande Sans levier rappel de ressort
Type d'approche Approche latérale, 1 ou 2 sens programmables
Complémentaires
Mouvement d'attaque De gauche et/ou droite
CW et/ou CCW
Ouverture positive Avec
Matière de la tête Métal
Environnement
Température ambiante de fonctionnement -25…70 °C
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Caractéristique d'environnement Corrosif
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 4,200 cm
Largeur de l'emballage 1 4,500 cm
Longueur de l'emballage 1 8,700 cm
Poids de l'emballage 1 175,000 g
Type d'emballage 2 S01
Nb produits dans l'emballage 2 14
Hauteur de l'emballage 2 15 cm
Largeur de l'emballage 2 15 cm
Longueur de l'emballage 2 40 cm
Poids de l'emballage 2 2,590 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois