|
|
|
ZCKE62
ZCKE - tête inter posi - poussoir à galet rappel ressort métal -25/+70°C
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation JUIN 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Fins de course Telemecanique XC Standard
|
Nom de gamme
|
Format standard
|
Type de produit ou équipement
|
Tête d'interrupteur de position
|
Nom de l'appareil
|
ZCKE
|
Type de tête
|
Tête de piston
|
Accessoires associés
|
XCKJ
|
Corps à associer
|
ZCKJ21H7
ZCKJD35H29
ZCKJD31H29
ZCKJ9H29
ZCKJ4H7
ZCKJ9H7
ZCKJ6H29
ZCKJ2H29
ZCKJ8H7
ZCKJD31H7
ZCKJ21H29
ZCKJD37H7
ZCKJ7H29
ZCKJ11H29
ZCKJ11
ZCKJ21
ZCKJ4H29
ZCKJ9
ZCKJ6
ZCKJD39
ZCKJD31
ZCKJD35H7
ZCKJ7
ZCKJD39H7
ZCKJD39H29
ZCKJD37
ZCKJ5H7
ZCKJ41H29
ZCKJ8
ZCKJD35
ZCKJ11H7
ZCKJ41
ZCKJ1H29
ZCKJ4
ZCKJ1
ZCKJ5H29
ZCKJ1H7
ZCKJ7H7
ZCKJ2H7
ZCKJ41H7
ZCKJ8H29
ZCKJ2
ZCKJD37H29
ZCKJ5
ZCKJ6H7
|
Mouvement tête de commande
|
Linéaire
|
Type d'unité de commande
|
Poussoir à galet rappel de ressort métal
|
Type d'approche
|
Approche latérale, 2 sens
|
Complémentaires
Mouvement d'attaque
|
Avec came 30°
|
Ouverture positive
|
Avec
|
Matière de la tête
|
Métal
|
Environnement
Température ambiante de fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Caractéristique d'environnement
|
Standard
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
4,200 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
4,500 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
8,700 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
152,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S01
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
24
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
15,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
3,900 kg