|
|
|
ZCKE67
ZCKE - tête inter posi - poussoir galet renforcé métal appr laté 2sens -25/+70°C
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation JUIN 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Fins de course Telemecanique XC Standard
|
Nom de gamme
|
Format standard
|
Type de produit ou équipement
|
Tête d'interrupteur de position
|
Nom de l'appareil
|
ZCKE
|
Type de tête
|
Tête de piston
|
Accessoires associés
|
XCKJ
|
Corps à associer
|
ZCKJ1
ZCKJ2
ZCKJ41H7
ZCKJ9H29
ZCKJ8H29
ZCKJ6H29
ZCKJ5H7
ZCKJD39H7
ZCKJ21H29
ZCKJ21H7
ZCKJ6
ZCKJ7
ZCKJD35H7
ZCKJD35
ZCKJD37
ZCKJ21
ZCKJ5
ZCKJ41
ZCKJ7H7
ZCKJ4H29
ZCKJ7H29
ZCKJ41H29
ZCKJD37H7
ZCKJ11
ZCKJ2H29
ZCKJ8
ZCKJ11H7
ZCKJ2H7
ZCKJ4
ZCKJD31
ZCKJ6H7
ZCKJ1H29
ZCKJ9
ZCKJD35H29
ZCKJ9H7
ZCKJ8H7
ZCKJ5H29
ZCKJ4H7
ZCKJD39
ZCKJD39H29
ZCKJ11H29
ZCKJD31H7
ZCKJD37H29
ZCKJ1H7
ZCKJD31H29
|
Mouvement tête de commande
|
Linéaire
|
Type d'unité de commande
|
Poussoir à galet rappel de ressort métal (renforcé)
|
Type d'approche
|
Approche latérale, 2 sens
|
Complémentaires
Mouvement d'attaque
|
Avec came 30°
|
Ouverture positive
|
Avec
|
Matière de la tête
|
Métal
|
Environnement
Température ambiante de fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Caractéristique d'environnement
|
Standard
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
4,200 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
4,500 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
8,700 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
158,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S01
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
24
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
15,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
4,121 kg
|
Type d'emballage 3
|
P06
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
768
|
Hauteur de l'emballage 3
|
75,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
60,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
80,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
139,348 kg
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
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
Garantie contractuelle
|
|