|
|
|
ZCKJ404
ZCKJ40 - corps inter posit - tête rot sans lev - 2 C/O - act brus - PG13,5 fixe
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation JUIN 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Fins de course Telemecanique XC Standard
|
Nom de gamme
|
Format standard
|
Type de produit ou équipement
|
Corps de commutateur de fin de course avec tête rotative à ressort de rappel
|
Nom de l'appareil
|
ZCKJ
|
Type de carter
|
Fixe
|
Accessoires associés
|
XCKJ
|
Matière du corps
|
Métal
|
Entrée de câble
|
1 entrée filetée pour presse-étoupe Pg 13,5
|
Nombre de pôles
|
2
|
Description des contacts
|
2 "O/F"
|
Fonctionnement des contacts
|
À action brusque
|
Type d'enclenchements
|
2 3 positions
|
Matière des contacts
|
Contacts plaqués argent
|
Complémentaires
Mouvement d'attaque
|
De gauche et de droite
|
Affichage local
|
Sans
|
Raccordement électrique
|
Borniers à vis-étrier, capacité de serrage : 1 x 0,75…2 x 1,5 mm²
|
Ouverture positive
|
Sans
|
Vitesse d'attaque minimale
|
0,01 m/min
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
3 A à 240 V, AC-15, A300 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe A
0,27 A à 250 V, DC-13, Q300 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe A
|
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
|
10 A
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
500 V (degré de pollution 3) se conformer à CEI 60947-1 pour bloc de contacts
300 V se conformer à CSA C22.2 No 14 pour bloc de contacts
300 V se conformer à UL 508 pour bloc de contacts
|
Résistance maximale entre bornes
|
0,25 mOhm se conformer à CEI 60255-7 catégorie 3
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
6 kV se conformer à CEI 60664
6 kV se conformer à CEI 60947-1
|
Protection contre les courts-circuits
|
10 A cartouche fusible, type gG
|
Largeur
|
40 mm
|
Hauteur
|
102 mm
|
Profondeur
|
60 mm
|
Poids du produit
|
0,455 kg
|
Description des bornes ISO n°1
|
(23-24)NO
(11-12)NC
(13-14)NO
(21-22)NC
|
Environnement
Degré de protection (IP)
|
IP66
|
Tenue aux chocs (IK)
|
IK07
|
Température de fonctionnement
|
-25…70 °Cpourstandard
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Caractéristique d'environnement
|
Standard
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
4,400 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
7,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
12,700 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
474,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
18
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
8,931 kg