|
ZCKY13TK
ZCKY - levier inter posit à galet métal rappel ressort trait corrosif -40/+120°C
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation JUIN 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Fins de course Telemecanique XC Standard
|
Nom de gamme
|
Format standard
|
Type de produit ou équipement
|
Levier d'interrupteur de position
|
Nom de l'appareil
|
ZCKY
|
Accessoires associés
|
XCKJ
|
Tête à associer
|
ZCKE05
|
Mouvement tête de commande
|
Tournant
|
Type d'unité de commande
|
Levier à galet rappel de ressort métal (-)
|
Type d'approche
|
Approche latérale
|
Complémentaires
Mouvement d'attaque
|
Avec came 30°
|
Ouverture positive
|
Avec
|
Environnement
Température de fonctionnement
|
-25…70 °Cpourstandard
-40…70 °Cpourbasse température
10…120 °Cpourtempérature élevée
|
Température ambiante pour le stockage
|
-40…70 °C standard
-40…70 °C basse température
10…120 °C température élevée
|
Caractéristique d'environnement
|
Température élevée
Corrosif
Basse température
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
2,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
2,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
5,500 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
31,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S01
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
100
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
15 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
3,343 kg