|
|
|
ZCMD21M12
ZCMD - corps inter. de position - O+F action brusque - connecteur M12 4pins
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation JUIN 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Fins de course Telemecanique XC Standard
|
Nom de gamme
|
Format standard
|
Type de produit ou équipement
|
Corps d'interrupteur de position
|
Nom de l'appareil
|
ZCMD
|
Conception
|
Miniature
|
Type de carter
|
Fixe
|
Tête à associer
|
ZCE29
ZCE02
ZCE06
ZCE62
ZCE09
ZCE13
ZCE67
ZCE10
ZCE14
ZCE07
ZCE08
ZCE65
ZCEG1
ZCEF0
ZCE24
ZCE11
ZCE27
ZCE64
ZCEF2
ZCE28
ZCE66
ZCE01
ZCE63
ZCE21
|
Matière du corps
|
Zamak
|
Nombre de pôles
|
2
|
Description des contacts
|
1 F/O
|
Fonctionnement des contacts
|
À action brusque
|
Complémentaires
Accessoires associés
|
XCMD
|
Raccordement électrique
|
Connecteur mâle M12, 4 broches
|
Forme d'isolation entre contacts
|
Za
|
Matière des contacts
|
Contacts plaqués argent
|
Ouverture positive
|
Sans
|
Vitesse d'attaque minimale
|
0,01 m/min
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
0,1 A à 250 V, DC-13 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe A
1,5 A à 240 V, AC-15 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe A
|
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
|
3 A
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
300 V (degré de pollution 3) se conformer à UL 508
300 V (degré de pollution 3) se conformer à CSA C22.2 No 14
250 V (degré de pollution 3) se conformer à CEI 60947-5-1
|
Résistance maximale entre bornes
|
25 mOhm se conformer à CEI 60255-7 catégorie 3
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
2,5 kV se conformer à CEI 60664
2,5 kV se conformer à CEI 60947-1
|
Protection contre les courts-circuits
|
4 A cartouche fusible, type gG
|
Durée de vie électrique
|
5000000 cycle, DC-13 24 V, 3 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge : 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
5000000 cycle, DC-13 48 V, 2 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge : 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
5000000 cycle, DC-13 120 V, 1 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge : 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
|
Largeur
|
30 mm
|
Hauteur
|
50 mm
|
Profondeur
|
16 mm
|
Poids du produit
|
0,065 kg
|
Environnement
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
1,7 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
5,3 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
5,3 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
76,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S01
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
60
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
15 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
5,01 kg
|
Type d'emballage 3
|
P06
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
1920
|
Hauteur de l'emballage 3
|
75 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
60 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
80 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
170 kg